Paint shop - Automotive - Siemens  |   11/22/2008 3:05 PM  
Hide Images  |  Print
Paint Shop
 
Qualità – è tutta una questione di integrazione

 

  "Tolleranza agli errori pari a zero" nel Paint Shop. Chi persegue questo obiettivo deve collegare in rete in modo omogeneo e flessibile tutti i componenti – sia che si tratti di tecnica di applicazione, di trasporto o di processo.

Per questa ragione la Siemens punta proprio in questo settore su standard unitari – ad es. con il software di pianificazione e progettazione unitario SIMATIC STEP7, nell'infrastruttura di comunicazione con  PROFIBUS e  AS-Interface oppure con il concetto di automazione sovraordinata  Totally Integrated Automation. Così lo scambio di dati omogeneo diventa realtà all'interno dell'impianto – per una pianificazione della produzione e un controllo del processo ottimali e una diagnostica sicura degli stati critici dell'impianto.

Con noi come partner potete contare su numerosi vantaggi per tutto il ciclo di vita del vostro impianto: a partire dal considerevole risparmio pari fino al 20% soltanto per quanto riguarda i costi di cablaggio, alla minimizzazione dei tempi di fermo degli impianti fino a un aumento della qualità a lungo termine.