| Sinutrain- Sinumerik Software voor PC - Machine Besturingen - Siemens | 11/24/2009 3:37 PM | ||
Hide Images |
Print
|

Sinutrain: sturingsidentieke software voor de PCSinuTrain is een softwarepakket waarmee op de PC alle Sinumerik besturingen een-op-een kunnen worden gesimuleerd. De software is identiek aan de software zoals gebruikt op Siemens Sinumerik 802D/810D/840D/840Di besturingen. Uniek is de mogelijkheid om de backup van uw machine in te lezen zodat u exact dezelfde instellingen op uw PC heeft als op uw machine. Sinutrain is ideaal voor training en opleiding van uw personeel, maar kan ook worden gebruikt in de werkvoorbereiding. Programma's kunnen met Sinutrain offline worden geprogrammeerd maar ook programma's die via een extern CAM systeem worden gegenereerd kunnen met Sinutrain worden gesimuleerd en getest. Hiermee kunnen fouten aan de machine en de erop volgende machinestilstand worden voorkomen. Sinutrain heeft de mogelijkheid tot het inlezen van DXF bestanden uit CAD-programma's zodat eenvoudig gatenpatronen en kontouren snel kunnen worden omgezet naar NC-code die in de besturing kunnen worden gebruikt. Dit voorkomt dubbel ingeven van gegevens en verkleint de kans op fouten. Met Sinutrain ontwikkelde programma's kunnen direct naar de machine worden gestuurd via RS232 of ethernet verbinding. Sinutrain omvat online help en uitgebreide dokumentatie. Voorts is een tool aanwezig om eenvoudig screenshots te maken waarmee eigen handleidingen kunnen worden gemaakt. Speciaal voor scholen en onderwijinstellingen heeft Siemens speciale voorwaarden. Sinutrain is geheel in de Nederlandse taal. Om de Nederlandse taal te installeren, kunt u deze hier downloaden (voor Sinutrain 6.3 editie 3). |