Motion Control via PROFINET - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:54 PM  
Hide Images  |  Print
Se volete che la vostra macchina aumenti le sue prestazioni affidatevi a…..

Motion Control via PROFINET

Motion Control mit PROFINET

PROFINET soddisfa tutte le esigenze dell'automazione e utilizza come base la rete Industrial Ethernet (rete industriale Ethernet) per il collegamento di apparecchiature dal livello di campo fino al livello di gestione. La soluzione PROFINET abbina le potenzialità delle reti industriali e il determinismo necessario per le applicazioni Motion Control nell'ambito della comunicazione ai vantaggi della moderna comunicazione d'ufficio - e tutto questo con un unico bus -.

Con Motion Control via PROFINET potete contare su questi vantaggi:

  • Massime prestazioni per le vostre macchine
    in relazione al numero di assi, alla quantità di dati ed ai tempi di ciclo
  • Comunicazione ottimale in tempo reale
    e comunicazione IT contemporanea su un unico bus
  • Maggiore flessibilità
    grazie a concetti modulari e meccatronici delle macchine

Tutto su Motion Control via PROFINET
Argomenti correlati
PROFINET, the open Industrial Ethernet Standard from PROFIBUS International
 
banner_ertek.gif
 
Siemens Automation Innovation Tour
Industrial Communication SIMATIC NET