Motori sincroni 1FK7 - Motore compatto per applicazioni a bassa potenza con ventilazione naturale - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 4:41 PM  
Hide Images  |  Print

Motori sincroni 1FK7

Motore compatto per applicazioni a bassa potenza con ventilazione naturale

I motori 1FK7 sono motori sincroni a magneti permanenti, molto compatti, proposti nelle varianti High Dynamic e Compact. Si caratterizzano per una sovraccabilità elevata e i connettori orientabili.

Motori sincroni 1FK7 - Top standard dei motori sincroni


1FK7 Compact (CT)
  • Motore universale di largo impiego
  • Ingombro ridotto grazie a una elevata densità di potenza
  • Ampia gamma di motori, altezza d'asse da 20 a 100

1FK7 High Dynamic (HD)
  • Il campione di accelerazione
  • Elevatissima capacità di accelerazione grazie al mimino momento d'interzia intrinseca del rotore
  • Per applicazioni con elevate caratteristiche dinamiche e basso momento di inerzia del carico

Motori sincroni 1FK7 - Panoramica sulla gamma di prodotti

Velocità nominale *: 2.000-6.000 giri/min
Potenza nominale *: 0,05-8,2 kW
Coppia statica *: 0,18-48 Nm
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

Motori sincroni 1FK7 - Campi d'impiego tipici

  • Macchine utensili (ad es. azionamenti di avanzamento)
  • Robot e sistemi di manipolazione
  • Macchine confezionatrici, per la lavorazione della plastica e tessili
  • Macchine per la lavorazione di legno, vetro, ceramica e pietra
  • Tutti i tipi di assi ausiliari

Ulteriori informazioni

Motori sincroni 1FK7 in funzione di motoriduttori
Tutto su Servomotori 1FK7
Motion Control Motori
Motion Control Motoren
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?