Motori asincroni 1PM4 - Motore compatto per velocità elevate in versione ad albero cavo con raffreddamento a liquido - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:33 PM  
Hide Images  |  Print

Motori asincroni 1PM4

Motore compatto per velocità elevate in versione ad albero cavo con raffreddamento a liquido

I motori 1PM4 sono motori asincroni ad albero cavo. Soddisfano i requisiti più elevati di velocità massima, qualità di coassialità e vibrazione. I motori sono predisposti per il montaggio di un giunto rotante per la distribuzione passante di fluidi (lubrorefrigeranti), attraverso l'albero motore rotante, al raffreddamento interno dell'utensile. I motori 1PH4 sono ottimizzati per le applicazioni in condizioni ambientali estreme (temperatura, sporcizia, umidità relativa), che non consentono un raffreddamento ad aria.

Motori asincroni 1PM4: motori ad albero cavo raffreddati a liquido

  • Raffreddamento interno dell'utensile
  • Tempi ridotti di accelerazione e di frenatura
  • Impiego universale anche nelle condizioni ambientali più estreme

Motori asincroni 1PM4 - Panoramica sulla gamma di prodotti

Velocità max. *: fino a 18.000 giri/min
Potenza nominale *: 3,7-27 kW
Coppia nominale *: 24-172 Nm
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

Motori asincroni 1PM4 - Campi d'impiego tipici

Azionamento del mandrino principale per le macchine utensili
(ad accoppiamento diretto) con raffreddamento interno dell'utensile
o gli utensili ad azionamento diretto con raffreddamento interno.
Per applicazioni

  • in condizioni ambientali estreme
  • in cui il motore non deve surriscaldare l'ambiente.

Tutto su Motori con albero cavo 1PM4
Motion Control Motori
Motion Control Motoren
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?