Software runtime - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 6:12 PM  
Hide Images  |  Print
Funzionalità runtime scalabile grazie all’architettura software multi-layer

Software runtime

Technologiepakete

I pacchetti tecnologici, le biblioteche di funzioni e l'architettura multi-layer del runtime software rendono la funzionalità del SIMOTION:

Scalabile
  • Grazie a vari livelli di funzionalità
  • Grazie a moduli software e a pacchetti tecnologici con un'estesa funzionalità

Flessibile
  • Grazie al PLC liberamente programmabile integrato secondo IEC 61131-3
  • Grazie a pacchetti tecnologici liberamente instanziabili con esteso repertorio di istruzioni
  • Grazie alla possibilità di gestire servoazionamenti, azionamenti vettoriali, azionamenti per motori passo-passo e azionamenti idraulici
  • Grazie alla possibilità di abbinare i vari pacchetti tecnologici e le biblioteche di funzioni

Ampliabile
  • Grazie a funzioni standard delle biblioteche di funzioni

I pacchetti tecnologici

Ognuno di questi pacchetti mette a disposizione la funzionalità completa per la relativa tecnologia. Il pacchetto tecnologico Motion Control ad es. offre tutte le funzioni per movimenti di posizionamento molto precisi fino al sincronismo di camma, lo scambio ciclico dei valori di riferimento e reali con l'azionamento, la regolazione della posizione, il calcolo del profilo di movimento, la realizzazione o la sovrapposizione di movimenti, le funzioni di ricerca del punto di riferimento, la commutazione encoder, le abilitazioni assi, le informazioni di stato ecc. Oltre al pacchetto tecnologico Motion Control (incluso posizionamento, sincronismo, camma) ci sono pacchetti per altre tecnologie, ad es. per la regolazione della temperatura.

Tutto su Software runtime
Argomenti correlati