SIMOTION P - PC-based - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:42 PM  
Hide Images  |  Print
Aperto per altri compiti

SIMOTION P - PC-based

SIMOTION P - PC based

SIMOTION P350 è un sistema Motion Control PC-based. Il sistema operativo utilizzato è Windows XP Professional, con un'espansione real-time per SIMOTION - pronto per l'uso senza che sia necessaria una lunga installazione. Oltre alle applicazioni SIMOTION per la macchina, si possono quindi eseguire anche altre applicazioni PC:
Ad esempio il sistema di engineering SIMOTION, un sistema HMI, un’applicazione di servizio, un’analisi dei dati di processo, applicazioni standard di PC etc.
Per il comando del PC industriale SIMOTION P350 sono disponibili diverse varianti di pannelli. Il collegamento degli azionamenti e della periferia viene realizzato a scelta tramite PROFIBUS oppure PROFINET.

Il SIMOTION P vi offre questi vantaggi:

  • maggiori prestazioni
    grazie ad efficienti architetture di processore PC
  • sicurezza operativa anche in presenza di sollecitazioni termiche o meccaniche molto consistenti
    grazie a componenti adatti all'uso in ambito industriale
  • apertura
    per applicazioni standard sulla base del sistema operativo Windows

SIMOTION P – Campi d’impiego tipici

  • esigenze di apertura del mondo PC
  • necessità di controllo e visualizzazione con un unico hardware
  • estesa gestione, analisi e protocollo dei dati
  • esigenze elevate per quanto riguarda la telediagnostica e il telecomando
Tutto su SIMOTION P
Argomenti correlati