SIMOTION C - Controller based - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 6:02 PM  
Hide Images  |  Print
Modulare e utilizzabile in modo flessibile

SIMOTION C - Controller based

SIMOTION C - Controller based

Il SIMOTION C è un Motion Controller in tecnica costruttiva S7-300. E' già dotato di quattro interfacce onboard per azionamenti passo-passo analogici o digitali e diversi ingressi e uscite digitali. Inoltre il C230-2 oppure il C240 possono essere ampliati con moduli di periferia della gamma SIMATIC S7-300. Le due interfacce PROFIBUS con PROFIdrive e l'interfaccia Industrial Ethernet garantiscono la massima libertà di comunicazione.
Il C240 rispetto al C230-2 si contraddistingue per performance più elevate, una configurazione di memoria superiore ed ulteriori ampliamenti funzionali relativi all'utilizzo delle periferie Onboard.

Il SIMOTION C vi offre i seguenti vantaggi:

  • Flessibilità di utilizzo
    grazie all'uso della gamma di unità SIMATIC S7
    con un adattamento ottimale al compito di automazione richiesto
  • Accoppiamento universale dell'azionamento
    per servoazionamenti (accoppiamento digitale e analogico)
    o per azionamenti per motori passo-passo
  • Comfort
    grazie alla facilità d'uso ed
    alla struttura molto semplice e senza ventilatore

SIMOTION C – Campi d’impiego tipici

  • esigenze di massima libertà nella scelta degli azionamenti (ad esempio per applicazioni di Retrofit)
  • ampio spettro di segnali di processo
Tutto su SIMOTION C
Argomenti correlati