Motori sincroni antideflagranti 1FS6 - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:53 PM  
Hide Images  |  Print

Motori sincroni antideflagranti 1FS6

I motori 1FS6 sono motori sincroni ad eccitazione permanente per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione della zona 1. Sono prodotti in base al grado di protezione antideflagrante EEx de II C T3, certificati secondo le direttive ATEX 94/9/EG e possiedono inoltre la certificazione CSA Approval class 1, zone 1, temperature class T3 (CAN / CSA 79-1-95 "flameproof enclosure")

Motori sincroni antideflagranti 1FS6: per l'impiego in ambienti a rischio di esplosione della zona 1

  • Certificati antideflagranti secondo le direttive ATEX 94/9/EG
  • Motore autoraffreddato
    con morsettiera separata per la parte di potenza, il sistema encoder e i sensori termici

Motori sincroni antideflagranti 1FS6 - Panoramica sulla gamma di prodotti

Velocità nominale *: 1.500-6.000 giri/min
Potenza nominale *: 1,2-12,4 kW
Coppia statica *: 7,6-76 Nm
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

Motori sincroni antideflagranti 1FS6 - Campi d'impiego tipici

  • Per tutti i settori e le macchine industriali nelle aree soggette al rischio di esplosione della zona 1
  • Macchine di produzione (ad es. macchine per stampa flessografica, macchine per stampa calcografica, impianti di imbottigliamento, impianti di verniciatura e rivestimento di lamine)
Tutto su Servomotor 1FS6
Motion Control Motori
Motion Control Motoren
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?