SINUMERIK 802D sl - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:20 PM  
Hide Images  |  Print

SINUMERIK 802D sl

SINUMERIK 802D solution line è un controllo per pannello operativo che riunisce in un unico sistema tutti i componenti di un controllo CNC (NC, PLC, HMI). Con fino a 5 assi (di cui due utilizzabili come assi mandrino) rappresenta il controllo ideale per macchine fresatrici o torni nella fascia di potenzialità medio-bassa.
Le caratteristiche dell'ormai sperimentato SINUMERIK 802D si abbinano ai vantaggi del nuovo concetto di azionamento SINAMICS S120 e da questo nasce un nuovo sistema orientato alle esigenze future.

Con il SINUMERIK 802D potete contare su questi vantaggi:

  • Prestazioni e flessibilità elevate
    grazie ad una tecnica innovativa nella pianificazione e per gli azionamenti
  • Operatività e programmazione semplificate
    grazie alla collaudata programmazione DIN
    con il supporto di estese funzioni di help (cicli, geometria del profilo)
    e grazie a ShopMill/ShopTurn per le funzioni di allestimento macchina.
  • Handling perfetto
    grazie all'uso di CF card normalmente in commercio (da 64 MB a >1 GB)
    per funzioni di memorizzazione, trasferimento ed elaborazione di programmi di lavorazione (programmi pezzo).

Soluzione

Fresatura con 802D sl T/M
Tornitura con 802D sl T/M
Tutto su SINUMERIK 802D sl
SINUMERIK CNC4you
CNC4you Tornitura e fresatura con CNC4you: Descrizioni di procedure di produzione e programmi, consigli e suggerimenti, riviste per utenti, eventi, ... (ora anche in inglese)
Argomenti correlati