Servomotori asincroni / motori mandrino - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 4:42 PM  
Hide Images  |  Print

Servomotori asincroni / motori mandrino

Servomotori asincroni / motori mandrino

La serie di motori 1PH è costituita da motori compatti in varie versioni :

  • 1PH2, motori incorporati con raffreddamento ad acqua per l'installazione diretta del motore sull'albero dell'azionamento
  • 1PH3, mandrini motore compatti con raffreddamwento ad acqua
  • 1PH4, motori asincroni compatti con raffreddamento ad acqua
  • 1PH6 / 1PH7, motori asincroni compatti con raffreddamento ad aria

Caratteristiche

  • Motore asincrono con rotore a gabbia
  • Praticamente esenti da manutenzione
  • Forma compatta ad alta densità di potenza
  • Velocità elevate fino a 12.000 giri/min
  • Sistema di misura integrato di alto livello per la regolazione di velocità e posizione
  • Prestazioni da servomotore in collegamento al SIMODRIVE 611
  • Gamma di potenza da 3,7 kW a 100 kW




Tutto su Servomotori asincroni / motori mandrino
Motori Motion Control
Motion Control Motoren
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?