Tecnica di azionamento innovativa con funzioni di sicurezza integrate - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 4:22 PM  
Hide Images  |  Print

Tecnica di azionamento innovativa con funzioni di sicurezza integrate

La famiglia di azionamenti SINAMICS S120 si arricchisce di ulteriori funzioni di sicurezza a livello dell'azionamento e permette in questo modo di tradurre facilmente in pratica i criteri di sicurezza, nel pieno rispetto delle normative.


Funzioni Safety aggiuntive basate sull'azionamento

  • Drive Based Safety Integrated:
    Safe Torque Off (STO),
    Safe Stop 1 (SS1),
    Safe Stop 2 (SS2),
    Safe Brake Control (SBC),
    Safe Brake Ramp (SBR),
    Safe Operating Stop (SOS),
    Safely-Limited Speed (SLS),
    Safe Speed Monitor (SSM)
  • Conformità alle norme di sicurezza IEC 62061, IEC 61800-5 e ISO 13849
  • Funzioni Safety comandate a scelta tramite un cablaggio fisso con il terminale SINAMICS o via PROFIBUS con il profilo PROFIsafe
  • Sorveglianza affidabile dell'azionamento durante il funzionamento e in occasione di interventi di allestimento e manutenzione
  • Accorciamento dei tempi di inattività della macchina

Ulteriori informazioni