SIMODRIVE 611 digital - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:33 PM  
Hide Images  |  Print

SIMODRIVE 611 digital

Il sistema di azionamento SIMODRIVE offre una serie di funzioni per le applicazioni di avanzamento e mandrino principale con la tecnica di regolazione analogica e digitale.


SIMODRIVE 611 Digital

Ecco alcune di queste funzioni:

Blocco avviamento
In ogni modulo di azionamento è integrato un blocco avviamento per impedire un riavvio indesiderato dopo l'arresto degli azionamenti, Questa funzione provoca il blocco dei transistor di potenza tramite un circuito omologato dall'Istituto tedesco per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'alimentazione elettrica al motore viene interrotta. In collegamento con un adeguato circuito esterno di interblocco è possibile costruire un controllo macchina con il blocco avviamento in conformità con prEN 954, categoria 1 o 3, in determinate condizioni categoria 4. Con il blocco avviamento si può realizzare la funzione "Arresto operativo sicuro".
Funzionamento asse C
Avanzamento su puntalino
Funzionamento-Gantry
Permette di realizzare il movimento sincrono di due assi macchina accoppiati meccanicamente tramite azionamenti assi indipendenti. Viene programmato solo un asse, ma i due assi Gantry si muovono come un solo asse. Possono essere generate più coppie di assi Gantry.
Bilanciamento elettronico del peso
Permette di fissare un asse sospeso senza un peso compensatorio. Inserendo un altro valore di riferimento di coppia, subito dopo la liberazione dell'asse viene avviata la regolazione di compensazione dell'asse e l'asse viene mantenuto in posizione.
Assistenza alla messa in servizio
Un software per PC/PG di assistenza alla messa in servizio dei moduli del mandrino principale e dei moduli asincroni. Questo software permette di attivare e ottimizzare gli azionamenti tramite menu. Per i moduli asincroni, dopo l'immissione dei dati elettrici fondamentali, viene calcolata un'impostazione ottimale dei regolatori.
Funzionamento master/slave
Commutazione set di parametri
Per le regolazioni del mandrino principale del SIMODRIVE 611, il modulo di motore asincrono e le regolazioni digitali di avanzamento, sono a disposizione vari valori di impostazione della regolazione con 8 set di parametri, quali ad esempio:
  • parametri di controllo della velocità
  • impostazioni dei filtri
  • allarmi e supervisioni
  • limiti di corrente e di potenza
Pendolamento
Posizionamento su una tacca di zero esterna
Sorveglianza scorrimento nel funzionamento master/slave
Filtro di spianamento del valore di riferimento
Con il filtro del valore di riferimento di corrente e velocità (filtro passa-basso o filtro a eliminazione di banda) è possibile smorzare le risonanze prodotte dagli azionamenti. È così possibile adattare i parametri di regolazione precisamente alla meccanica della macchina e sfruttare l'intera dinamica dell'azionamento di controllo del sistema.
Posizionamento del mandrino
Collegamento a stella/triangolo
Mandrino sincrono
Sorveglianza di parametri chiave per il funzionamento
Nel corso del funzionamento è possibile sorvegliare parametri e stati di tutti i moduli di azionamento per verificare che non vengano superati i limiti consentiti. I parametri e gli stati sono ad esempio:
  • temperatura del motore
  • temperatura del raffreddatore
  • limiti di velocità, coppia e corrente
  • valori definibili dall'utente
Avanzamento come mandrino principale

Legenda:

funzionalità contenuta nella configurazione di base
opzione o accessorio

Tutto su SIMODRIVE 611 digital