Tecnica d'azionamento decentralizzata - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:32 PM  
Hide Images  |  Print

Tecnica d'azionamento decentralizzata

L'ingegneria meccanica moderna richiede sistemi d'automazione intelligenti. Così ad esempio i compiti di comando non devono più essere eseguiti da una apparecchiatura centrale, ma possono essere avviati anche in loco. La decentralizzazione nella tecnica d'automazione contribuisce in modo essenziale a migliorare l'efficienza in fase di montaggio e service. Con SIMODRIVE POSMO anche i compiti di controllo e azionamento possono essere avviati localmente sotto forma di unità funzionali modulari.

Con l'impiego di sistemi decentrali la tecnica d'azionamento si trasferisce dal quadro elettrico alle macchine con un conseguente snellimento delle infrastrutture e una riduzione dei costi.

  • Gli azionamenti decentralizzati offrono:
    • soluzioni complete "prive di quadri" grazie all'inserimento "in loco" degli azionamenti.
    • rapida installazione della macchina grazie al montaggio di una unità funzionale completa.
    • costi d'installazione ridotti grazie a bus di potenza e segnale omogenei.
Tutto su Tecnica d'azionamento decentralizzata