Soluzione "standard" per la tornitura - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:45 PM  
Hide Images  |  Print
Tornitura con 802D sl T/M

Soluzione "standard" per la tornitura

Il software standard fornito con l'802D sl T/M offre all'utente supporti di programmazione completi (ad es. cicli o editor profili) e consente una messa a punto semplificata. Durante l'uso, i task e le procedure sono rappresentati visivamente in modo chiaro.
Questi sono solo alcuni vantaggi che fanno del SINUMERIK 802D sl T/M il controllo numerico ideale nella gamma di potenza medio-bassa delle macchine CNC.

Tornitura con 802D sl T/M - Caratteristiche principali

  • Programmazione rapida
    tramite programmazione DIN/ISO flessibile con supporto grafico mediante cicli di lavorazione tecnologici e per la programmazione dei profili.
  • Uso semplice
    tramite funzioni di configurazione e di misura orientate alla pratica, simulazione in 2D con zoom e calcolo dei tempi di elaborazione.
  • Aumento della produttività
    grazie a software PC di supporto per la preparazione del lavoro (ad es. CAD-Reader), elaborazione asse C con utensile motorizzato, scheda CF per memoria partprogram illimitata e altre funzionalità.

Equipaggiamento della macchina / Prodotti utilizzati

Il controllo numerico SINUMERIK 802D sl T/M con pannello operatore è la soluzione ideale per l'impiego con i torni standardizzati.
Insieme al nuovo sistema di azionamento SINAMICS S120, compatto ed affidabile, il SINUMERIK 802D sl T/M rappresenta una soluzione completa per le macchine utensili il cui campo di impiego va dalla lavorazione di un pezzo singolo fino alle operazioni di fresatura al tornio.

Tutto su SINUMERIK 802D sl
SINUMERIK CNC4you
CNC4you Tornitura e fresatura con CNC4you: Descrizioni di procedure di produzione e programmi, consigli e suggerimenti, riviste per utenti, eventi, ... (ora anche in inglese)
Argomenti correlati
Press release
New system platform for CNC applications:
solution line covers complete CNC range