Uso e programmazione - con ShopMill e ShopTurn - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 4:27 PM  
Hide Images  |  Print
L'interfaccia operativa e di programmazione user-friendly per la tornitura e la fresatura

Uso e programmazione

con ShopMill e ShopTurn

Per le necessità e le macchine tipiche dell'officina, è indispensabile un'interfaccia operativa software che consenta una messa a punto senza difficoltà, un uso e una programmazione semplici e una simulazione intuitiva del partprogram al fine di poter lavorare in modo efficiente con le fresatrici e i torni CNC standard.

Le piattaforme software ShopMill e ShopTurn sono state concepite per svolgere i tipici compiti di officina con fresatrici e torni CNC:

  • la programmazione semplificata con metodi di programmazione testuali o grafici permette di risparmiare sui tempi e sui costi
  • la messa a punto e l'uso semplificati consentono di ridurre
    i tempi di inattività
  • la simulazione del programma e della lavorazione (registrazione simultanea) garantiscono una programmazione sicura
ShopMill è un software di servizio orientato all'uso in officina
per le macchine di fresatura
ShopTurn è un software di servizio orientato all'uso in officina per i torni
Tutto su ...
SINUMERIK CNC4you
CNC4you Tornitura e fresatura con CNC4you: Descrizioni di procedure di produzione e programmi, consigli e suggerimenti, riviste per utenti, eventi, ... (ora anche in inglese)