Tecnica di collegamento MOTION-CONNECT® - Connessioni eccellenti su misura - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:46 PM  
Hide Images  |  Print
Semplice, sicura, sistemica

Tecnica di collegamento MOTION-CONNECT®

Connessioni eccellenti su misura

Verbindungstechnik MOTION-CONNECT La tecnica di collegamento MOTION-CONNECT® è la soluzione ideale per le macchine utensili e di produzione della gamma superiore che impiegano già sistemi di controllo ed azionamento come SINAMICS, SINUMERIK, SIMODRIVE o SIMOVERT MASTERDRIVES. Con i cavi MOTION-CONNECT avrà a disposizione la tecnica di collegamento più avanzata per tutti i sistemi di MOTION-CONTROL. Una tecnica in grado di migliorare ancora il funzionamento delle migliori macchine. Una tecnica semplice, sicura e adatta alle vostre esigenze.

Con la tecnica di collegamento MOTION-CONNECT scegliete:

  • La responsabilità sistemica per le applicazioni Motion Control, garantita dall'elevata qualità e dalle funzionalità perfette e testate sul sistema
  • Soluzioni convenienti, perchè i cavi sono preconfezionati e vengono forniti in modo da rendere semplice il montaggio
  • Cavi innovativi, perchè sono ancora più resistenti alle vibrazioni, dotati di protezione integrata contro l'allentamento accidentale, con nuove soluzioni di flangia e dalla compatibilità elettromagnetica ottimale

Ulteriori informazioni su questo argomento
MOTION-CONNECT – Esecuzione di cavi
MOTION-CONNECT cables are available as ready-to-connect pre-fabricated power and signal cables – they are also sold by the meter - in 4 different qualities
Tutto su MOTION-CONNECT