SIMOTION Kernel - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:44 PM  
Hide Images  |  Print

SIMOTION Kernel

La funzionalità di base degli apparecchi SIMOTION è contenuta nel sistema operativo programmabile, il SIMOTION Kernel che, oltre alla gestione degli I/O e delle funzioni di comunicazione, comprende anche un potente sistema runtime con task ciclici, sequenziali e comandati su evento. La struttura dei task del sistema supporta compiti PLC e Motion Control.
La gamma dei linguaggi è conforme alla norma IEC61131-3 e corrisponde a quella di un PLC con i comandi necessari per la gestione della periferia e l'automazione del processo o della macchina.

Mediante il caricamento dei pacchetti tecnologici è possibile espandere la funzionalità di base di SIMOTION Kernel.
SIMOTION Kernel e il pacchetto tecnologico Motion Control Basic sono già installati sull'hardware SIMOTION.

Tutto su SIMOTION Kernel
Argomenti correlati