Motori torque integrati 1FW6 - Il motore torque completo per applicazioni con coppie elevatissime e ad alta precisione - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:19 PM  
Hide Images  |  Print

Motori torque integrati 1FW6

Il motore torque completo per applicazioni con coppie elevatissime e ad alta precisione

Torque Motoren 1FW6

I motori torque integrati sono motori sincroni trifase ad eccitazione permanente multipolari raffreddati a liquido. I motori vengono forniti come componenti da montare. Per un'unità di azionamento completa sono inoltre necessari un supporto e un sistema encoder.

Motori torque integrati 1FW6 offrono questi vantaggi:

  • elevata dinamica
  • elevata precisione di ripetibilità
  • non necessari elementi meccanici di trasmissione, quali giunti o ingranaggi.

Motori torque integrati 1FW6 - Panoramica sulla gamma di prodotti:

Velocità nominale *: 40-430 giri/min
Coppia nominale *: 109 - 4590Nm
Coppia massima *: 179 - 8570Nm
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

Motori torque integrati 1FW6 - Campi d'impiego tipici

  • Trasferte a tavola rotante, tavole rotanti, assi orientabili
  • Assi rotanti (asse A, B e C per macchine utensili a 5 assi)
  • Commutazione a revolver e a tamburo per le macchine
    a uno o più mandrini
  • Magazzini utensili dinamici
  • Mandrini operatori nelle fresatrici

Tutto su Motori Torque integrabili 1FW6
Motion Control Motori
Motion Control Motoren
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?