Motori asincroni 1PM6 - Motore compatto per velocità elevate in versione ad albero cavo con ventilazione esterna - Motion Control Systems - Siemens  |   11/23/2008 5:28 PM  
Hide Images  |  Print

Motori asincroni 1PM6

Motore compatto per velocità elevate in versione ad albero cavo con ventilazione esterna

I motori 1PM6 sono motori asincroni ad albero cavo. Soddisfano i requisiti più elevati di velocità massima, qualità di coassialità e vibrazione. I motori sono predisposti per il montaggio di un giunto rotante per la distribuzione passante di fluidi (lubrorefrigeranti), attraverso l'albero motore rotante, al raffreddamento interno dell'utensile.

Motori asincroni 1PM6: motori ad albero cavo raffreddati ad aria

  • Raffreddamento interno dell'utensile
  • Tempi ridotti di accelerazione e di frenatura
  • Ingombro ottimale che si adatta alla macchina
    (tramite disposizione assiale o radiale della ventola)

Motori asincroni 1PM6 - Panoramica sulla gamma di prodotti

Velocità max. *: fino a 18.000 giri/min
Potenza nominale *: 3,7-22 kW
Coppia nominale *: 24-140 Nm
* a seconda della versione e del tipo
"I dati tecnici dettagliati si raggiungono sul lato destro tramite Tutto su... --> Informazioni tecniche --> Panoramica tecnica"

Motori asincroni 1PM6 - Campi d'impiego tipici

Azionamento del mandrino principale per le macchine utensili (ad accoppiamento diretto) con raffreddamento interno dell'utensile o gli utensili ad azionamento diretto con raffreddamento interno.

Tutto su Motori con albero cavo 1PM6
Motion Control Motori
Motion Control Motoren
Conosce la nostra gamma di motori per applicazioni Motion Control?