|
Ihre
wertvollen Produkte sind sporadisch oder dauernd mechanischen Belastungen ausgesetzt. In der gesamten Logistikkette, von der
Herstellung über Verpacken und Transport bis zur Aufstellung
beim Kunden müssen die verschiedensten Schwingungen und
schockartigen Stöße abgefangen werden. Darüberhinaus dürfen
derartige Einflüsse bis zu gewissen Grenzen die Funktion der
Geräte nicht beeinträchtigen.
|
Unsere
Leistungen
|
| Wir
prüfen für Sie, ob Ihre Produkte und deren Verpackung das
aushalten, was sie sollen.Als Grundlage hierfür werden
entweder die einschlägigen internationalen Normen, Ihre
Spezifikation oder ein gemeinsam mit uns erarbeiteter
Prüfablauf herangezogen.Wir liefern Ihnen aussagekräftige
Prüfprotokolle inklusive Meßplots sowie Fotos der Aufbauten
und Meßfühlerpositionen.
|
Prüfeinrichtungen
|
2
Schwinganlagen (horizontal/ vertikal) mit folgenden
Eigenschaften:
|

|
|
|
|
Nutzfläche
ca.
|
600 mm x 600 mm
|
|
|
Befestigungsraster
|
50 mm x 50 mm,
M 8
|
|
|
Prüflingsgewicht
|
150 kg
(abhängig
von den Prüfanforderungen und der
Aufspannvorrichtung)
|
|
|
Spitzenkraft
|
11,7 kN
|
|
|
Beschleunigung
maximal
|
100 g
|
|
|
Auslenkung
|
±
12,5 mm
|
|
|
Geschwindigkeit
|
1,2
m/s
|
|
|
Anregung
|
Sinus
|
2 Hz
bis 5 kHz
|
|
Schock
|
Beschleunigung < 70 g,
Dauer > 6 ms
|
|
Rauschen
|
Breitband, digital geregelt
|
|
|
Messtechnik
|
8
Eingangskanäle für Regelung/Analyse
Auswertung und Dokumentation
über PC und
Farblaserdrucker
|
|
|
|
|
Präzisionsfallmaschiene
mit folgenden Eigenschaften:
|
|

|
|
|
Typ |
Lansmount
PDT 56 ED |
|
|
Fallhöhe |
28
bis 183 cm (stufenlosregulierbar) |
|
|
Prüflingsgewicht |
bis
ca. 60 kg |
|
|
Prüflingsgröße |
50
x 50 x 50 cm |
|
|
Auslösung |
elektropneumatisch,
Auslösung über Handbedienteil |
|
|
Messtechnik |
8
Eingangskanäle zur Analyse
Auswertung
und Dokumentation über
PC und Farblaserdrucker |
|
Auszug
der angewendeten Normen
|
Allgemein
|
|
| Klassifizierung
der Prüfbedingungen |
DIN IEC 721,
IEC 1131-2 |
|
| Spezifikation
der Prüfungen |
DIN IEC 68-2-xx |
|
|
|
Mechanische Beanspruchung
|
| Schwingprüfung,
sinusförmig |
DIN EN 60068-2-6 |
|
| Schockprüfung,
halbsinusförmig |
DIN EN 60068-2-27/-29 |
|
| Rauschen,
digital geregelt |
DIN EN 60068-2-64 |
|
| Packfallprüfung |
DIN IEC 1131-2,
DIN EN 24180-2, DIN EN 22248 |
|
| Freifallen |
DIN IEC 68-2-32 |
|
| Kippfallen |
DIN IEC 68-2-31 |
|