| Zur
Leistungssteigerung elektronischer Produkte werden immer höhere
Taktfrequenzen und Packungsdichten verlangt. Mit diesem Trend
steigt aber auch die Gefahr, daß durch die Aussendung
elektromagnetischer Störungen andere Geräte in ihrer
Funktion beeinträchtigt werden.
Gleichzeitig wächst das Risiko, daß die Produkte selbst
gestört werden. Ursache dafür sind unter anderem die
Signalpegel, die in den hochintegrierten Schaltungen immer
niedriger werden und somit in die Größenordnung der
einwirkenden Pegel fremder Störsignale kommen können.
Aus diesen Gründen definieren die EG-Richtlinien
"Elektromagnetische Verträglichkeit" und das
deutsche EMV-Gesetz Schutzziele zur Störaussendung und Störfestigkeit,
deren Einhaltung durch die CE-Kennzeichnung bestätigt werden
muß.
|
Unsere
Leistungen
|
| Wir
beraten Ihre Entwickler und Konstrukteure schon beim Entwurf
ihrer Produkte.
Als Grundlage für die CE-Kennzeichnung führen wir
normgerechte Prüfungen durch.
Im Zuge entwicklungsbegleitender Messungen in unserem Labor
helfen wir Ihnen bei der Störungsbeseitigung. Für diesen
Zweck halten wir ein umfangreiches Sortiment an Entstörmitteln
wie z.B. Filter, Kondensatoren, Widerstände (auch als SMD)
oder Kontaktfedern bereit.
|
Messung
der Störaussendung (Emission)
|
Anforderungen
nach CISPR 11/22 und EN 61000-6-3 /-4
- Leitungsgeführte Störgrößen, 10 kHz bis 30 MHz
- Abgestrahlte Störgrößen, 30 MHz bis 1 GHz
|
Messung
der Störfestigkeit (Immunity)
|
Anforderungen
nach EN 61000-4-x, EN 61000-6-1 /-2
- ESD: Entladung statischer Elektrizität
- HF-Einstrahlung: 80 MHz bis
2,7 GHz mit bis zu
20 V/m
- Burst: schnelle transiente Störungen
- Surge: energiereiche Transienten
- HF-Bestromung: sinusförmige Störgrößen, 9 kHz
bis 100 MHz
- Beeinflussung durch homogene Magnetfelder (Gleich- und
Wechselfelder)
|
Messung
der Anforderungen durch das Versorgungsnetz
|
Anforderungen
nach EN 61000-3-x, EN 61000-4-x
- Oberschwingungen, 0 bis 2 kHz
- Flicker
- Spannungsänderungen
z.B. statisch im Bereich 0 V bis 300 V,
für
einphasige Betriebsströme bis 16 A AC/DC
- Dynamische Änderungen
z.B. Netzabsenkungen, -unterbrechungen von 1 ms bis 1 s
- Frequenzänderungen 47 Hz bis 63 Hz
- Beeinflussung durch Oberschwingungen, Rundsteuersignale
usw.
|
Prüfeinrichtungen
|
| 3m-Absorberhalle
Prüflinge
bis 500kg, B x T x H bis
ca. 1,5m x 1,5m x 1m
Nennstrom bis 3 x 16A
Wasser / Druckluftanschluss
|
 |
| Freifeld
Normgerecht
3m / 10m
Nennstrom bis 3 x 16A
|
 |
| 2
HF-Kabinen
Nennstrom
bis 16A 3-phasig
|
 |
| Netzsimulation
Nennstrom
bis 16A einphasig
|
 |
|
Haben Sie weitergehende Anforderungen?
Auch kein Problem! Da wir eng mit unserem großen Schwesterlabor
( EMV-Zentrum Erlangen) zusammenarbeiten, koordinieren wir für Sie
die komplexesten EMV-Aufgaben.
|