Referenzen & Applikationen - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens  |   23.11.2008 15:37  
Bilder ausblenden  |  Print
Retrofit einer Spinnmaschine mit Komplettlösung von Siemens
Besser spinnen
Zur Verstärkung von High-Performance-Reifen steht das aus Zellulose gewonnene Material Reyon hoch im Kurs. Einer der führenden Hersteller, Cordenka aus Obernburg, baute sein Fertigungsvolumen deshalb aus.

Simotion D und Sinamics S120 für POY-Spinnereianlagen
Genau gezogen und gewickelt
Mit mehr als 30.000 ausgelieferten Spinnpositionen in den letzten zehn Jahren sind POY-(Pre-Orientated Yarn-)Anlagen das erfolgreichste Produkt von Oerlikon Barmag, dem Weltmarktführer bei Spinnanlagen für Polyester, Nylon und Polypropylen.

Kundenspezifische Lösungen zum Spulen von Glas- und Naturfasern
Vom Erfolg beflügelt
Wenn es um Stabilität und hohe Belastbarkeit geht, sind Glasfasern das ideale Material. Sie werden für Windkraftwerke, Segelflugzeuge, Schiffsrümpfe und vieles mehr verwendet. Die Dietze + Schell Maschinenfabrik aus Coburg gilt als einer der führenden Hersteller von Spezialwicklern für Glasfasern und liefert seit 50 Jahren ihre Hightech-Maschinen in alle Welt.

Totally Integrated Automation für technische Gewebe mit Sinamics
Generationswechsel bei Antrieben
Benninger Zell setzt in Imprägnieranlagen für Reifencord und andere technische Gewebe seit Jahren schon auf Totally Integrated Automation. Jetzt hat der Weltmarktführer den Generationswechsel zur neuesten Antriebsfamilie Sinamics S120 vollzogen. Davon profitieren der Maschinenbauer wie die Anwender gleichermaßen. Den Anfang machen verschiedene Hersteller von Transportbändern für die Bergbauindustrie in den USA und China.

Thermofixierung von Garnen mit Simatic
1A-Teppichqualität
Thermofixierung von Garnen mit Simatic: höhere Produktivität, mehr Sicherheit und einfachere Bedienung bei einer neuen Maschinengeneration durch innovative Automatisierung.

Rationelle Wickeltechnik mit Totally Integrated Automation
Rollen nach Gusto
Rationelle Wickeltechnik mit Totally Integrated Automation: Durchgängige Siemens-Technik realisiert Anlagenkonzepte mit höherer Effizienz und Produktivität bei geringerem Personaleinsatz.

Bewährte Motion Control-Technologie und hochdynamische Servoantriebe
Exakte Ablage
Bewährte Motion Control-Technologie und hochdynamische Servoantriebe bilden die Basis einer skalierbaren, modularen Lösung für Vliesleger.

Ständige Innovation und schnelle Reaktionszeiten
Win-Win-Partnerschaft
Jacquardstricken: Markterfolg durch ständige Innovation und schnelle Reaktionszeiten.

Schnelle Realisierung komplexer Gewebestrukturen
Extrabreit, extraschnell
Modulare Automatisierung in Breitwebmaschine ermöglicht schnelle Realisierung komplexer Gewebestrukturen.

Asynchronmotoren in Rotorspinnmaschinen R 40
Höchstleistung
Speziell entwickelte Asynchronmotoren tragen zur weiter wachsenden Produktivität und Verfügbarkeit der Rotorspinnmaschinen R 40 bei.