| Dienstleistungen - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens | 23.11.2008 14:43 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
![]() |
DienstleistungenDienstleistungen und Training für Automatisierungs- und Antriebstechnik. |
SIMATIC TDC / Projektieren mit D7-SYS und CFC
Der Kurs für Projektierung und Inbetriebnahme des
Regelsystems SIMATIC TDC wurde komplett überarbeitet und enthält folgende
Neuerungen: 1. Neue Kommunikationsbaugruppe "CP50M1" für PROFIBUS/MPI (Das PROFIBUS-Mastersystem zu beiden Schnittstellen kann jetzt genau wie bei SIMATIC S7-CPUs komplett in HW-Konfig konfiguriert werden). 2. Anbindung von SIMATIC TDC an WinCC über Industrial Ethernet-Kopplung (Kommunikationsbaugruppe "CP51M1" und Software "TDC Transfer"). 3. Ansteuerung von SINAMICS-Antrieben Zusätzlich zu MICROMASTER kann TDC jetzt auch über PROFIBUS DP angesteuert werden. |
Projektierung und Inbetriebnahme SINUMERIK 840D
sl Safety Integrated
In fünf Tagen lernen Sie in diesem Kurs das nötige
Know-how für die Projektierung und Inbetriebnahme der Funktion Safety Integrated
mit der SINUMERIK 840D solution line. Praktische Übungen an unseren Trainingsgeräten
ergänzen als ein wichtiger Bestandteil des Trainings den Kurs. Nach dem
Kurs sind Sie bestens mit der Funktion Safety Integrated und der SINUMERIK 840D
solution line vertraut und können selbständig spezielle Anlagenkonfigurationen
mit Sicherheitsfunktionen projektieren, testen und in Betrieb nehmen und so Ihre
Maschine optimal einsetzen. |
Safety Integrated Überblick in der Fertigungstechnik
und aktuelle Normen
Kompakt zusammengefasst lernen Sie im Kurs "Safety Integrated Überblick
in der Fertigungstechnik und Einführung in die aktuellen Normen" die aktuellen
nationalen und internationalen technischen Normen kennen. Ein erfahrener Referent
vom TÜV vermittelt Ihnen die gesetzlichen Grundlagen und die aktuellen Normen.
In Praxisbeispielen werden Ihnen Werkzeuge und Methoden in die Hand gegeben,
um diese Vorschriften kompetent in Ihrem eigenen Betrieb umzusetzen. |
Aktuelle Normen zur Realisierung sicherer Maschinen
Neue Normen und Vorschriften sind scheinbar ein Hindernis,
jedoch eröffnen sie auch viele Möglichkeiten. Im Seminar "Aktuelle
Normen zur Realisierung sicherer Maschinen" liefert Ihnen ein erfahrener
TÜV-Referent einen Einblick in die praktische Anwendung der Normen und Vorschriften.
So erreichen Sie Rechtssicherheit für die Sicherheitstechnik Ihrer Maschine
oder Anlage. |
Kurs: "SIMOTION – Verteilter Gleichlauf mit
PROFINET"
Mit der Version 4.1 des Motion Control Systems SIMOTION
stehen erweiterte PROFINET-Funktionen für modulare Maschinenkonzepte zur
Verfügung. Im |
| Seite: | 1 | 2 |