Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens  |   23.11.2008 15:11  
Bilder ausblenden  |  Print

Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC

SIMATIC ist das weltweit etablierte Automatisierungssystem zur Lösung von unterschiedlichsten Automatisierungsaufgaben in allen Branchen.
SIMATIC ET 200eco PN – Blockperipherie in IP 65/67 mit PROFINET-Anschluss
SIMATIC ET 200eco PN - Blockperipherie in IP 65/67 mit PROFINET-Anschluss
SIMATIC ET 200eco - die kompakte Blockperipherie in hoher Schutzart IP65/67 für den schaltschranklosen Aufbau direkt an der Maschine - hat jetzt auch einen PROFINET-Anschluss. Erhältlich ist die ET 200eco PN sowohl mit 8 als auch 16 digitalen Ein- oder Ausgängen in zwei verschiedenen Aufbaugrößen. Sie kann flexibel über PROFINET erweitert werden und unterstützt Stern- und Linientopologien innerhalb einer Anlage. Anwender der ET 200eco PN profitieren von der hohen Performance von PROFINET und einem durchgängigen Diagnosekonzept.
mehr
Embedded Automation Community und Siemens Embedded Award
Embedded Automation Community und Siemens Embedded Award
Be professional! Im Rahmen der Embedded Automation Kampagne starten wir erstmalig zur SPS/IPC/DRIVES den Siemens Embedded Award, der sich an Studenten technischer Hochschulen richtet. Die Teilnehmer sollen die Visualisierungsoberfläche einer Controlling Station programmieren und können hochwertige Geld- und Sachpreise gewinnen.
Gleichzeitig bieten wir der weltweit einzigen Community zu Embedded Automation ein online-Forum. Hier gibt es wertvolle Informationen rund um Embedded Automation und weitere Trends in der Automatisierungstechnik.
mehr
Weltmarktführer wickelt mit FM 458-1 DP
Schneid- und Wickelmaschine mit FM 458-1 DP
Das Schneiden und Wickeln von orientierter Folie mit einer großen Arbeitsbreite bis zu 10 m und einer Materialstärke von 3-350 µm erfordert bei einer Geschwindigkeit bis zu 1.200 m/min eine Automatisierungslösung mit hoher Rechenleistung und präziser Regelung. Die Firma Kampf, Weltmarktführer bei Schneid- und Wickelmaschinen, entschied sich deshalb, eine SIMATIC S7-400 mit FM 458-1 DP einzusetzen. Die frei projektierbare Applikationsbaugruppe erlaubt es, technologische Aufgaben selbst bei sehr hoher Taktrate präzise zu lösen.
Video
SIMATIC Automation Designer – Live-Demonstration
SIMATIC Automation Designer
Erleben Sie den SIMATIC Automation Designer mit seinen vielfältigen Funktionen und Engineering-Prozessen live an Ihrem Bildschirm.
Screenrecordings und Videos
mehr
SIMATIC ET 200S: Optionenhandling ohne Reserve-Module
SIMATIC ET 200S
Eine Applikation ist zu diesen Thema erhältlich: Modularer und flexibler Einsatz der ET 200S in Anlagen und im Serienmaschinenbau.
mehr
Seite: 1  |  2