| Sensorik, Mess- und Prüftechnik - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens | 23.11.2008 16:12 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
![]() |
Sensorik, Mess- und PrüftechnikSIMATIC Sensors gibt es für die unterschiedlichsten Anforderungen in der Fertigungs- industrie: Näherungsschalter zum sicheren Erfassen von Objekten, RF-Identifikations- systeme für die Produkterkennung und -verfolgung, Bildverarbeitungssysteme für die Qualitätssicherung sowie Sicherheitssensoren für den Schutz von Personen oder Maschinen in Gefahrenbereichen. |
RFID-Lösungen aus einer Hand
Mit dieser Botschaft präsentiert Siemens seit Oktober
sein umfangreiches RFID-Portfolio neu im Internet. Hier finden Sie RFID-Anwendungen
in den Bereichen Asset Management, Tracking & Tracing, Produktionsteuerung
und Supply Chain Automatisierung. Von dort führen Links zu den spezifischen
Angeboten der Siemens-Business Units Industry Automation, Industry Solutions,
Mobility sowie Siemens IT Solutions and Services. Anwendungsbeschreibungen für
zahlreiche Branchen, Videos und News sowie eine Sammlung von Referenzen runden
den Internet-Auftritt ab. |
Referenz Bette GmbH & Co. KG: Keine kalte Dusche bei der Qualität
Die eindeutige Zuordnung von Fertigungsschritten und Produktionsdaten zum jeweiligen Werkstück oder Endprodukt ist in der industriellen Auftragsfertigung unabdingbar. Moderne RFID-Technologie (SIMATIC RF300) liefert den Schlüssel dazu. In der Anwendung bei einem führenden deutschen Hersteller von Dusch- und Badewannen zeigen sich weitere positive Nebeneffekte. |
Neues Funktionsbeispiel für Asset Management
mit RFID
Das Funktionsbeispiel "Einsatz von RFID zur Erfassung
und Identifikation im PCS 7 Umfeld" beschreibt an einem Beispiel in der
Pharma-Industrie anschaulich, wie Produktionskomponenten unter Einsatz des RFID
Systems SIMATIC RF300 überwacht und identifiziert werden. Eine umfangreiche
Beschreibung sowie STEP 7-Beispielprogramme und Programmbibliotheken stehen zum
Download zur Verfügung. |
SIMATIC MV860 Visionscape I-PAK – Zuverlässig,
präzise und nachvollziehbar
Ob in der pharmazeutischen, kosmetischen oder in der Lebensmittel-
und Verpackungs-Industrie: Überall, wo hohe Anforderungen an die eingesetzten
Bildverarbeitungssysteme gestellt werden, ist SIMATIC MV860 Visionscape I-PAK
die erste Wahl. SIMATIC MV860 Visionscape I-PAK inspiziert höchst zuverlässig,
präzise und nachvollziehbar. |
Neue Microsite für IO-Link
Überzeugen Sie sich von den Vorteilen von IO-Link
- dem Standard für die intelligente Anbindung von Sensoren und Aktoren aus
der Feld- bis in die Leitebene. Die neue Microsite IO-Link informiert Sie umfassend über
die Integration von IO-Link Standard in Totally Integrated Automation, unsere
Produktneuheiten, aktuelle Broschüren, Veröffentlichungen und vieles
mehr. |
| Seite: | 1 | 2 |