Sensorik, Mess- und Prüftechnik - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens  |   23.11.2008 15:08  
Bilder ausblenden  |  Print

Sensorik, Mess- und Prüftechnik

SIMATIC Sensors gibt es für die unterschiedlichsten Anforderungen in der Fertigungs- industrie: Näherungsschalter zum sicheren Erfassen von Objekten, RF-Identifikations- systeme für die Produkterkennung und -verfolgung, Bildverarbeitungssysteme für die Qualitätssicherung sowie Sicherheitssensoren für den Schutz von Personen oder Maschinen in Gefahrenbereichen.
Katalog FS 10, Ausgabe 2009 – Sensorik für die Fertigungsautomatisierung
Katalog FS 10, Ausgabe 2009 - Sensorik für die Fertigungsautomatisierung
Der Katalog FS 10 bietet einen Überblick über das Produktspektrum von SIMATIC Sensors einschließlich der technischen Daten, Bestelldaten und Maßbilder. Die neue deutsche Ausgabe 2009 ist ab sofort verfügbar.
Pfeil rechtsmehr
Broschüre Codelesesysteme aktualisiert
Broschüre Codelesesysteme
Ab sofort steht eine neue Version der Broschüre Codelesesysteme zur Verfügung.
Pfeil rechtsmehr
Erfolgsmeldung aus der Automobilzulieferindustrie bei RFID-Systemen
Erfolgsmeldung aus der Automobilzulieferindustrie bei RFID-Systemen
Die Rehau AG, führender Lieferant von Kunststoff-Teilen in der Automobilindustrie, hat sich zur lückenlosen Nachverfolgung von Stoßfängern für eine RFID-Lösung von Siemens entschieden. Mit den durch RFID gewonnenen Daten kann Rehau künftig in seinen Werken die Produktionsqualität gezielt optimieren, um die hohen Kundenanforderungen bei geringstmöglichen Kosten zu erfüllen. Dem Auftrag war eine einjährige Erprobungsphase vorangegangen.
Pfeil rechtsmehr
Neue Animationen zu den typischen Anwendungen von Näherungsschaltern
Neue Animationen zu den typischen Anwendungen von Näherungsschaltern
Ob feste, flüssige oder pulverförmige Objekte; ob Erfassen, Zählen, Messen, Überwachen oder Positionieren: Näherungsschalter bewähren sich in Anlagen aller Art und Größe. Mithilfe der neuen Produktanimationen erfahren Sie mehr über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und die Kundenvorteile unseres Näherungsschalter-Portfolios:
Pfeil rechtsAnwendungsbeispiele Ultraschall-Näherungsschalter
Pfeil rechtsAnwendungsbeispiele optische Näherungsschalter
Neue Animationen zur Funktionsweise von IO-Link
Neue Animationen zur Funktionsweise von IO-Link
Überzeugen Sie sich mit Hilfe der neuen interaktiven Animationen von den Vorteilen von IO-Link bei Siemens. Anhand ausgewählter Beispiele aus der Praxis werden in grafischer Form die Vorteile von IO-Link bei Engineering, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung dargestellt und erläutert.
Pfeil rechtsmehr
Seite: 1  |  2