| Safety Integrated - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens | 23.11.2008 14:37 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
![]() |
Safety IntegratedPotentielle Gefahren für Mensch, Maschine und Umwelt so gering wie möglich zu halten, ist das Ziel der Sicherheitstechnik. Daher bieten wir durchgängige und integrierte Sicher- heitslösungen für alle Branchen. |
Kurs: Aktuelle Normen zur Realisierung sicherer
Maschinen
Neue Normen und Vorschriften sind anscheinend ein Hindernis,
jedoch eröffnen sie auch viele Möglichkeiten. Im Seminar "Aktuelle
Normen zur Realisierung sicherer Maschinen" liefert Ihnen ein erfahrener
TÜV-Referent einen Einblick in die praktische Anwendung der Normen und Vorschriften.
So erreichen Sie Rechtssicherheit für die Sicherheitstechnik Ihrer Maschine
oder Anlage. |
Sichere Prozesskonfiguration mit SIMATIC Safety
Matrix V6.1
Das bis SIL 3 TÜV-zertifizierte Engineering-Tool SIMATIC
Safety Matrix Version 6.1 für die Konfiguration von Sicherheitsapplikationen
in der Prozessindustrie vereinfacht das Safety-Lifecycle-Management von der Analyse
bis zum Betrieb der Anlage. Basierend auf der Cause-and-Effect-Methode eignet
sich die Safety Matrix besonders für Prozesse mit definierten Anforderungen
oder Ereignissen, die spezielle Sicherheitsreaktionen erfordern und dient zur
Beschreibung und Dokumentation von Sicherheitsfunktionen. Die Umsetzung in das
Sicherheits-Programm erfolgt automatisch. |
Neue Broschüren für Safety Integrated
Für Safety Integrated stehen zwei aktualisierte Broschüren
in Deutsch und Englisch zur Verfügung: |
Funktionsbeispiel "Praktische Anwendung der
IEC 62061"
Das Funktionsbeispiel "Praktische Anwendung der IEC62061,
verdeutlicht an einem Applikationsbeispiel mit SIMATIC S7 Distributed Safety" steht
sowohl im Internet als auch in gedruckter Form in Deutsch und Englisch zur Verfügung.
Das Druckexemplar erhalten Sie bei Ihrem Ansprechpartner (Bestellnummer 6ZB5310-0NM0x-0BA0). |
Funktionsbeispiel "Schutztür ohne Zuhaltung"
Eine sicherheitsgerichtete SIMATIC S7-300 CPU soll im Zusammenspiel
mit Standard- und sicherheitsgerichteten Modulen der SIMATIC ET 200S eine Schutztüre
gemäß Kategorie 4 / PL e / SIL 3 überwachen. Bei Gefahr bringenden
Maschinenbewegungen mit kurzen Abbremszeiten werden oft Positionsschalter ohne
Zuhaltung eingesetzt. Das Funktionsbeispiel enthält die Dokumentation und
den Programmcode. |
| Seite: | 1 | 2 |