PROFINET - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens  |   23.11.2008 14:18  
Bilder ausblenden  |  Print

PROFINET

Unternehmensweit automatisieren, durchgängig kommunizieren mit PROFINET, dem offe- nen Industrial Ethernet Standard der PROFIBUS Nutzerorganisation.
Neues PROFINET Interfacemodul für SIMATIC ET 200pro
Neues High Feature Interfacemodul fr ET 200pro
SIMATIC ET 200pro ist die dezentrale Peripherie für den schaltschranklosen Aufbau direkt an der Maschine. Das neue High Feature Interfacemodul IM 154-4 PN HF erlaubt es, die ET 200pro an PROFINET anzuschließen. Wie bei der PROFIBUS-Variante ermöglicht die Trennung von Interface- und Anschlussmodul verschiedene Anschlusstechniken. So sind neben dem Anschlussmodul CM IM PN M12, 7/8" die Anschlussmodule CM IM PN 2xRJ45 und CM IM PN 2xSCRJ Fibre Optic verfügbar. Damit lassen sich spezielle Anfordungen, z.B. aus der Automobilindustrie und dem Werkzeugmaschinenbau erfüllen.
mehr
Typische Reaktionszeit am PROFINET
PROFINET-Konfiguration mit IO-Controller und IO-Device
Viele Applikationen erfordern eine schnelle Reaktionszeit über die dezentrale Peripherie. Für den schnellen und effizienten Datenaustausch zwischen dezentraler Peripherie und S7-Stationen kommt bei der SIMATIC neben PROFIBUS DP auch PROFINET IO zum Einsatz. Typische PROFINET IO Konfigurationen bestehen aus einem IO-Controller mit mehreren IO-Devices, wobei am Industrial Ethernet auch Programmiergeräte (PG) oder Bediengeräte (Panels) eingesetzt werden. Eine der wichtigsten Fragen bei der Auslegung solcher Konfigurationen ist die Frage nach den zu erwartenden Reaktionszeiten.
mehr
SIMATIC ET 200M für PROFINET verfügbar
Interfacemodul IM 153-4 PN
Das Interfacemodul IM 153-4 PN ermöglicht es nun, das dezentrale Peripheriesystem ET 200M an PROFINET anzuschließen. Darüber hinaus verfügt das Modul 153-4 über eine Schnittstelle mit integriertem 2-Port-Switch und eine T-Funktionalität bei der Spannungsversorgung. Es können bis zu 12 Module innerhalb einer Station gesteckt werden, wodurch eine Platzersparnis im Schaltschrank erreicht wird. Des Weiteren kann die Kanaldichte durch 64-kanalige Module (64 DI und 64 DO) deutlich erhöht werden.
White Paper: PROFINET in the Process Industries
PROFIBUS & PROFINET International
Nachdem sich Industrial Ethernet in der Fertigungsindustrie hervorragend  bewährt hat, wird Industrial Ethernet auch in der Prozessindustrie immer mehr als tragfähige Lösung eingesetzt. Das Pfeil rechtsneue White Paper von ARC zum Thema PROFINET in der Prozessindustrie ist im April 2007 erschienen.
SIMOTION V4.1 und PROFINET leistungsstark in der Maschinenautomatisierung
Durch die Funktion 'Redundanter Sync-Master' wird die Verfügbarkeit modularer Applikationen erhöht.
Mit der Version 4.1 des Motion Control Systems SIMOTION stehen erweiterte PROFINET-Funktionen für modulare Maschinenkonzepte zur Verfügung. Damit ist es möglich, sowohl elektrische als auch hydraulische Antriebe miteinander zu synchronisieren. Darüber hinaus lassen sich jetzt Steuerungen als IO-Controller und IO-Device gleichzeitig an derselben PROFINET-Schnittstelle projektieren. Durch die Controller-Controller- Kommunikation über PROFINET ermöglicht SIMOTION V4.1 eine über mehrere Controller verteilte Achssynchronisation.
Seite:   1  |  2