PROFINET - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens  |   23.11.2008 14:13  
Bilder ausblenden  |  Print

PROFINET

Unternehmensweit automatisieren, durchgängig kommunizieren mit PROFINET, dem offe- nen Industrial Ethernet Standard der PROFIBUS Nutzerorganisation.
Sicherheitslösungen über PROFINET IO mit Funkübertragung (IWLAN)
Sicherheitslösungen über PROFINET IO mit Funkübertragung
Über PROFINET IO lassen sich auch sicherheitsrelevante Signale (z. B. Nothalt Motor) zwischen der dezentralen Peripherie ET 200 und einer SIMATIC S7-CPU austauschen. Für manche Applikationen ist die Kommunikation über Funk (IWLAN) sogar die kostengünstigere Lösung. In einigen Fällen ist dies die einzige Möglichkeit, z.B. für eine Kommunikation zwischen beweglichen oder schwer zugänglichen Bereichen einer Automatisierungsanlage. Ein neues Applikationsbeispiel beschreibt diese Lösung. Dazu steht kostenlos STEP 7-Code zum Download zur Verfügung.
Download
Schnelle, synchrone PROFINET-Kommunikation für SIMATIC Controller
SIMATIC S7-400
Viele SIMATIC Controller, z.B. CPU 319-3 PN/DP, die PROFINET-CPUs der S7-400, die neue PROFINET-CPU der ET 200S und der neue SIMATIC S7 modular Embedded Controller kommunizieren jetzt via schnellem IRT (Isochronuous Realtime). Die schnelle Kommunikation kommt vor allem in größeren Maschinen und Anlagen zum Einsatz, wenn viele Teilnehmer mit Linienverschaltung bei sehr kleinen Aktualisierungszeiten verbunden werden. Oder wenn das selbe Netzwerk für PROFINET-Kommunikation und parallele Standard-Kommunikation, z.B. TCP/IP, mit hohem Datenaufkommen genutzt wird.
mehr
Fachbuch "Automatisieren mit PROFINET", 2. Auflage
Fachbuch 'Automatisieren mit PROFINET'
PROFINET ist der erste durchgängige Industrial Ethernet-Standard für die Automatisierung. Der Einsatz von TCP/IP erlaubt eine offene Kommunikation von der Unternehmensleitebene bis in den Prozess.
Mit der zweiten Auflage gibt das Buch nun auch einen Einblick in die Sicherheitstechnik unter PROFINET mit dem PROFIsafe-Profil. Technische Zusammenhänge und praktische Anwendungen werden anhand von SIMATIC-Produkten beschrieben.
2., überarbeitete u. erweiterte Auflage, 2008,
486 Seiten, 271 Abbildungen, 237 Tabellen, gebunden
€ 59,90 / sFr 96,00
mehr
Diagnoseauswertung für PROFIBUS DP und PROFINET IO
Stationsbersicht PROFIBUS-System
Das Diagnosepaket PNIODiag vereinfacht die Diagnoseauswertung von dezentralen Periepheriebaugruppen mit SIMATIC S7-CPUs – sowohl für PROFIBUS DP-Systeme als auch für PROFINET IO-Systeme. Das Diagnosepaket enthält einen Funktionsbaustein für die S7-CPU und eine Visualisierung für WinCC flexible in Deutsch und Englisch.
mehr
Applikationsbeispiel "Diagnoseverfahren zu PROFINET Netzkomponenten"
Diagnoseverfahren zu PROFINET Netzkomponenten
Es soll ein PROFINET Peripheriesystem mit unterschiedlichen Netzkomponenten überwacht werden. Die Automatisierungslösung besteht aus einem PROFINET IO Controller, einer HMI-Station sowie als PROFINET Devices ein SCALANCE X208, ein SCALANCE X202 und zwei ET 200S PN FO-Module. Neben einer Einzeldiagnose der Komponenten soll auch eine detaillierte Diagnose des Gesamtsystems möglich sein. Das Applikationsbeispiel umfasst Dokumentation und Programmcode.
mehr
Seite: 1  |  2