| Prozessautomatisierung - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens | 23.11.2008 13:11 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
![]() |
ProzessautomatisierungSIMATIC PCS 7 ist das bewährte und zukunftsweisende Prozessleitsystem für alle Branchen. |
|
Prozessleitsystem für Laboranforderungen weiterentwickelt
Das speziell auf Laboranforderungen zugeschnittene Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 Lab wurde mit neuen Komponenten ausgestattet. Neue Komponenten des platzsparenden SIMATIC PCS 7 Lab Systems bieten noch besseren Nutzen bei Versuchen und Experimenten in Laborumgebung. |
|
SIMATIC PCS 7 White Paper über Diagnosebaustein
für Kreiselpumpen
Das neue White Paper informiert ausführlich über
den SIMATIC PCS 7 Diagnosebaustein "PumpMon” zur kostengünstigen Überwachung
und Analyse von Kreiselpumpen. In verfahrenstechnischen Anlagen sind Pumpen eine
sehr wichtige Klasse von Maschinen. Ca. 20% des weltweiten elektrischen Energiebedarfs
in Produktionsanlagen entfällt auf Pumparbeit. Der Ausfall einer Pumpe kann
zum Stillstand der ganzen Anlage führen. Deshalb spielt die Verfügbarkeit
von Pumpen eine große Rolle. |
|
SIMATIC PCS 7 LAB Version V2
Die Laborarbeit ist geprägt durch häufig wechselnde
Experimente und Versuchsreihen, in denen wertvolle Erkenntnisse, Daten und Parameter
für die Serienproduktion gewonnen werden. Mit SIMATIC PCS 7 LAB können
Sie diese Prozesse effizient und sicher automatisieren sowie schnell und flexibel
an veränderte Bedingungen anpassen. Das jetzt lieferbare Nachfolgesystem
SIMATIC PCS 7 LAB V2 ist noch kompakter und vielseitiger. Es unterstützt
außer der dezentralen Peripherie SIMATIC ET 200M auch die in der hohen
Schutzart IP65 ausgeführte ET 200pro. |
|
Neue PROFIBUS Broschüre
Die Broschüre "PROFIBUS - das Multitalent für
die Kommunikation in der Prozessindustrie" ist in deutscher und englischer
Sprache als Druckversion und in Französisch, Italienisch und Spanisch als
PDF verfügbar. Die Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über
die wichtigsten Eigenschaften von PROFIBUS und zeigt auf, wie einfach, robust
und zuverlässig der PROFIBUS ist. |
|
SIMATIC PCS 7 im Bergbau – Hightech-Automatisierung
in der Kupfermine
Die Erschließung der Spence Kupfermine war für
BHP Billiton, Chile, das "Projekt des 21. Jahrhunderts" - eine
einzigartige Chance für die Implementierung modernster Technologie. Der
Grundsatz von BHP Billiton - "Null Fehler" und maximaler Schutz
der Arbeitnehmer - sowie die hohen Leistungsanforderungen verlangten nach
einem Automatisierungssystem mit besonders hoher Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
Für den Automatisierungsbedarf der Mine wurde SIMATIC PCS 7 ausgewählt
und ist bereits jetzt ein Meilenstein, der neue Maßstäbe für
die Zukunft des weltweiten Bergbaus gesetzt hat. |
| Seite: | 1 | 2 |