Stromversorgung - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens  |   23.11.2008 15:11  
Bilder ausblenden  |  Print

Stromversorgung

Überall im Anlagen- und Maschinenbau muss eine sichere und zuverlässige Stromversor- gung den Prozess mit Energie versorgen. Der Bedarf ist vielseitig und unser Angebot ist danach ausgerichtet.
Wartungsfreie, unterbrechungsfreie DC-Stromversorgung ohne Akkutausch
SITOP SV - Wartungsfreie DC-USV ohne Akkutausch
Die neue unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S basiert auf einem Energiespeicher aus hochkapazitiven Kondensatoren. Diese haben selbst bei 60 °C eine lange Lebensdauer - im Gegensatz zu herkömmlich eingesetzten Blei-Akkus, die bereits bei 40 °C jährlich auszutauschen sind. Der Einsatzort muss nicht mehr aufwändig belüftet werden, da die Kondensatoren keinen Wasserstoff emittieren. Die kurzen Aufladezeiten gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit nach Netzausfall.
mehr
Stromversorgungen SITOP und LOGO!Power, Katalog KT10.1 – 2008
Katalog 'Stromversorgungen SITOP und LOGO!Power'
Der Katalog geregelter Stromversorgungen SITOP und LOGO!Power (Bestellnummer E86060-K2410-A101-A6) wurde aktualisiert. Das PDF steht in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Die Sprachversionen Spanisch, Französisch und Italienisch folgen in Kürze.
Neu sind
die schmalen Universal-Stromversorgungen SITOP smart,
das kompakte 3-phasige Grundgerät SITOP modular 20 A und
die Stromversorgungen SITOP PSA 100E für Basisanforderungen.
mehr
Kompakte 48-V-Stromversorgung SITOP
SITOP smart 48 V / 10 A
Für Verbraucher, die mit 48 V Eingangsspannung versorgt werden, gibt es jetzt die 3-phasige SITOP smart Stromversorgung mit 10 A Ausgangsstrom. Mit nur 70 mm Breite benötigt die kompakte 48-V-Stromversorgung sehr wenig Platz auf der Hutschiene. Das primärgetaktete Netzgerät hat einen Weitbereichseingang und einen Wirkungsgrad von 93%. Zum problemlosen Zuschalten von Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom stehen 50% Extra-Power bis zu 5 Sekunden lang bereit.
mehr
Neue Stromversorgung SITOP modular 20 A in schmaler Bauform
SITOP modular 20A
Die 3-phasige SITOP modular mit 20 A Ausgangsstrom gibt es jetzt in nur 70 mm Breite. Damit gehört die innovative 24-V-Stromversorgung zu den schmalsten und kompaktesten ihrer Leistungsklasse. Das Hutschienen- Netzgerät verfügt über 93 % Wirkungsgrad und bietet als zusätzliche Funktion 50 % mehr Nennstrom für 5 Sekunden. Die Extra-Power ermöglicht das problemlose Zuschalten von Verbrauchern mit hohem Einschaltstrom wie DC/DC-Wandler und Motoren.
SITOP select - Sequentielles Einschalten von 24-V-Verbrauchern
Das Diagnosemodul SITOP select bietet jetzt die Möglichkeit, 24-V- Verbraucher sequentiell einzuschalten. Vor allem bei Lasten mit hohem Einschaltstrom führt dies zur Entlastung der Stromversorgung, die dadurch evtl. sogar kleiner dimensioniert werden kann. Die Verzögerungszeiten der 4 Ausgänge sind zwischen 0 ms, 25 ms und 100 ms einstellbar. SITOP select überwacht die 24-V-Ausgänge auf Überlast und Kurzschluss und schaltet sie im Fehlerfall selektiv ab. Die Versorgung der intakten Abzweige bleibt aufrechterhalten, Stillstandzeiten werden minimiert.
Seite: 1  |  2