| PC-based Automation - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens | 23.11.2008 16:18 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
![]() |
PC-based AutomationOffene Standards – PC-based Automation integriert verschiedenste Automatisierungs- aufgaben auf einer gemeinsamen, PC-basierten Plattform. |
|
Internationale Zulassungen für SIMATIC PC/PG
Für viele, weltweit verwendete Produkte ist es erforderlich,
internationale Normen einzuhalten. Auch SIMATIC PC/PG werden nach strengen Regeln
geprüft, um das CE-Zeichen tragen zu dürfen bzw. die UL-Zulassung zu
erlangen. Das White Paper beantwortet folgende Fragen: Was bedeutet die CE-Kennzeichnung auf SIMATIC PC/PG
und was wird getan, um sie sicherzustellen?
Was bedeutet die UL-Zulassung für SIMATIC PC/PG?
Welche weiteren Zertifizierungen gibt es für SIMATIC
PC/PG?
|
|
SIMATIC PCs mit PROFINET onboard lieferbar
Die SIMATIC PCs Microbox PC 427B
Box PC 627B / 827B
Rack PC 847B
Panel PC 477B / 677B
mit der neuen Option PROFINET onboard lassen sich einfach in PROFINET-Netzwerke einbinden und können so durchgängig in Echtzeit von der Leitebene bis in den Prozess kommunizieren. Die intelligente Controller-Architektur mit integriertem 3-Port-Switch erhöht die Systemleistung der PCs und ermöglicht es, Linien- und Baumtopologien flexibel aufzubauen. Mit den drei PROFINET-Ports lassen sich dezentrale Peripherie und Antriebe oder alternativ zusätzliche Standard-Windows-Geräte anschließen. |
|
Videofilm SIMATIC PC “Qualität erleben”
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen! Der neue Videofilm zeigt Ihnen anschaulich die umfangreichen qualitätssichernden Maßnahmen, die in Entwicklung, Fertigung und Logistik getroffen werden und für die hohe Zuverlässigkeit der SIMATIC PCs sorgen. Der Film zeigt z.B., wie Simulationen in der Entwicklung die Qualität sichern, welchen intensiven Tests die gefertigten PCs unterzogen werden, sowie Softwaretools zur präventiven Wartung im Feldeinsatz. Zahlreiche Aussagen der Verantwortlichen aus Marketing, Entwicklung und Fertigung machen den Film besonders lebendig.
|
|
RFID-Gepäckidentifikation mit SIMATIC Microbox
PC 427B
Die Gepäckerkennung mit RFID-Tags an Flughäfen
bietet, im Gegensatz zu den bisher üblichen Barcode-Scannern, eine zukunftssichere
Lösung, um das steigende Gepäckaufkommen zu bewältigen. Im neu
entwickelten System SIMATIC RBS (RFID-Baggage-System) verarbeitet ein ultrakompakter
Microbox PC die RFID-Daten. Dazu bestimmt der wartungsfreie embedded Industrie-PC über
Lichtschranken die genaue Position der Gepäckstücke, liest die Daten
der RFID-Tags aus und kommuniziert diese an eine Anlagensteuerung. Auch bei steigenden
Passagierzahlen bleibt die Gepäckerkennungsrate konstant hoch. |
|
Neue Busbaugruppe für SIMATIC Box PC 827B
Für den SIMATIC Box PC 827B ist ab sofort eine Busbaugruppe
verfügbar, mit der der Box PC für die Aufnahme von 2x PCI und 3x PCIe
x4 Erweiterungskarten vorbereitet ist. Die bisherige Option mit 4x PCI und 1x
PCIe x4 wird weiterhin angeboten. Die schnellen PCIe x4-Steckplätze bieten
einen hohen Datendurchsatz von 1000 MByte/s für datenintensive Anwendungen,
z.B. Framegrabberkarten. Die Busbaugruppe kann im PC-Konfigurator als Option
ausgewählt werden. |
| Seite: | 1 | 2 |