Niederspannungs-Schalttechnik - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens  |   23.11.2008 15:27  
Bilder ausblenden  |  Print

Niederspannungs-Schalttechnik

Die Niederspannungs-Schalttechnik von Siemens bietet Ihnen ein umfassendes und inno- vatives Produktspektrum: von Schaltgeräten für Verbraucherabzweige, Komponenten zur Energieverteilung, Befehls- und Meldegeräten bis hin zu kompletten Schranksyste- men.
Neue AS-i Module K60 mit Sensorversorgung über die Hilfsspannung
AS-i K60 Modul
Wesentlich mehr Energie zur Versorgung von Sensoren bieten die zwei neuen AS-i-Module K60 4DI/4DO und 8DI. Sie nutzen die DC 24-V-Hilfsspannung Uaux (schwarze Leitung). Die neuen AS-i Module K60 mit Sensorversorgung vervollständigen so das bestehende Produktspektrum.
mehr
Neue SENTRON 3VL ETUs mit Kommunikationsmöglichkeit
Die neuen SENTRON 3VL ETUs
Die neuen Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VL ETU bieten mit bis zu 4 Drehkodierschaltern erweiterte Einstellungsmöglichkeiten, wie einstellbaren Erdschluss- und Neutralleiterschutz. Daher ist mehr Platz für Hilfs- und Alarmschalter. Der Auslösemagnet (Maglatch) ist nun für alle Baugrößen direkt in der ETU (Überstromauslöser) integriert. Somit wird die linke Tasche frei.
Durch die Einbindung der neuen COM20- und COM21-Module können alle ETU-Versionen mit Kommunikationsvorbereitung durchgängig über PROFIBUS/MODBUS kommunizieren.
mehr
Training für Niederspannungs-Schalttechnik
Die Niederspannungs-Schalttechnik von Siemens bietet ein umfassendes und innovatives Produktspektrum: von Schaltgeräten für Verbraucherabzweige, Komponenten zur Energieverteilung, Befehls- und Meldegeräten bis hin zu kompletten Schranksystemen. Als kompetenter Partner möchten wir Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen und bieten daher ein umfangreiches Trainingsprogramm an.
mehr
Homepage SITRAIN
Modulares Sicherheitssystem SIRIUS MSS 3RK3
Sicherheitssystem SIRIUS MSS 3RK3
SIRIUS MSS 3RK3, das neue, modulare und parametrierbare Sicherheitssystem macht das umfassende Sicherheitstechnikportfolio von Siemens jetzt komplett. Es besteht aus dem Zentralmodul und bis zu 7 Erweiterungsmodulen. Dabei können verschiedene Modultypen beliebig kombiniert werden.
Lieferfreigabe
Internetauftritt
Win Soft Starter V3.0, neue und aktualisierte Version zum Download
Win Soft Starter V3.0
Mit diesem Programm können Motoranläufe mit unterschiedlichen Lasten als Direkt- und Sanftstartanlauf simuliert und als Ergebnis der optimale SIRIUS Sanftstarter gefunden werden.
Hauptunterschiede zur letzten Version 2.1:
Neue SIRIUS 3RW30, 3RW40 und 3RW44 komplett über den ganzen Leistungsbereich integriert in der Simulation
Überarbeitete Motorensimulation
Onlinegrafik während des Simulationsvorganges
verbesserte Fehlermeldungen
Erweiterungen der Bediensprachen
Parametervoreinstellung entsprechend gewählter Lastart
mehr
Seite: 1  |  2