Antriebstechnik - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens  |   23.11.2008 15:38  
Bilder ausblenden  |  Print

Antriebstechnik

Siemens zeichnet sich durch seine langjährige Erfahrung in der industriellen Antriebs- technik aus. Neben den bewährten Antriebssystemen MICROMASTER, MASTERDRIVES und SIMODRIVE bietet Siemens mit SINAMICS eine neue, durchgängige Antriebsfamilie, die für nahezu jede Antriebsleistung und jede Performance einen passenden Antrieb bereit- hält. Bindeglied aller SINAMICS-Antriebe sind die gemeinsamen Tools SIZER für eine sichere Antriebsauslegung und STARTER für eine schnelle und komfortable Inbetrieb- nahme.
Energie-Einsparpotenzial bei Antrieben selbst berechnen
Energie-Einsparpotenzial bei Antrieben selbst berechnen
Der Internet-Auftritt zum Thema Energiesparen (SinaSave) bzw. energieeffiziente Antriebe wurde aktualisiert und erweitert. Anhand von vier Applikationen wird konkret gezeigt, wie viel Energie eingespart werden kann. Weiterhin besteht die Möglichkeit, das Energie-Einsparpotenzial mit SinaSave selbst zu berechnen. Finden Sie heraus, wie hoch Ihr Sparpotenzial ist.
mehr
SINAMICS G120: PROFINET mit PROFIsafe-Anbindung
Frequenzumrichterreihe SINAMICS G120
Der modulare Baukasten der Frequenzumrichterreihe SINAMICS G120 wird um die Control Unit (CU) mit PROFINET-Schnittstelle und PROFIsafe-Profil erweitert. Damit kann die Umrichterreihe SINAMICS G120 auch in Automatisierungs- und Antriebstechniksarchitekturen mit PROFINET betrieben werden, bei denen sicherheitstechnische Anforderungen bestehen. Zudem steht ab Mai 2008 das Power Module G120 PM240 FS F bis 132 kW zur Verfügung.
mehr
Fehlersicherer Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro nun mit PROFINET
Fehlersicherer Frequenzumrichter SIMATIC ET 200pro
Neben den Frequenzumrichtern des Peripheriesystems SIMATIC ET 200pro steht jetzt auch eine rückspeisefähige, fehlersichere Variante für PROFIBUS und PROFINET zur Verfügung. Der Frequenzumrichter verfügt über einmalige Sicherheitsfunktionen wie "Sicher abgeschaltetes Moment", "Sicherer Stopp 1" und "Sichere begrenzte Geschwindigkeit". Außerdem ist er rückspeisefähig.
mehr
Neue Control Unit für Basisanwendungen im Frequenzumrichtersystem SINAMICS
SINAMICS G120 Control Unit 240E
Mit der Basis Control Unit 240E wird der modulare Baukasten der Frequenzumrichterreihe SINAMICS G120 erweitert. Damit steht eine für Standardapplikationen optimierte Regelungsbaugruppe (Control Unit) im SINAMICS G120 System zur Verfügung.
Basis Control Unit
SINAMICS G120
Neue IEC Niederspannungsmotoren 1LE1
Neue IEC Motoren
Die IEC-Niederspannungsmotoren mit Aluminiumgehäuse der Reihe 1LE1 bieten innovative Technologie in den Effizienzklassen EFF1 und EFF2 bei einer Leistung von 0,75 bis 22 kW. Die energieeffizienten EFF1-Motoren erreichen Ihren hohen Wirkungsgrad durch den Einsatz von Kupferläufern – und sind dadurch sowohl bei den Energiekosten sehr sparsam als auch für die Umwelt ein Gewinn. Egal welche Effizienzklasse, alle Motoren kommen mit dem gleichen Gehäuse aus: extrem kompakt und bestens geeignet für Anwendungen mit Pumpen und Lüftern.
Seite: 1  |  2