| Kommunikation / Netzwerke - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens | 23.11.2008 14:15 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
![]() |
Kommunikation/NetzwerkeKommunikationsaufgaben im industriellen Umfeld effektiv lösen – SIMATIC NET bietet dafür ein vielfältiges Angebot an modularen Bausteinen – designed for industry. |
Neues bei Industrial Wireless LAN und Industrial
Ethernet
Bei Industrial Wireless LAN gibt es die neue Funktion "iHOP",
die selbst bei Störungen im Funkfeld für zuverlässige Kommunikation
sorgt. Für Industrial Ethernet gibt es zwei neue Produktlinien von Switches: Die Produktlinien SCALANCE XB-000 für den kostengünstigen Aufbau kleiner Linien- und Sternstrukturen und die Produktlinie SCALANCE XF-200 in flacher Bauform. |
|
Neue AS-i Module K60 mit Sensorversorgung über
die Hilfsspannung
Wesentlich mehr Energie zur Versorgung von Sensoren bieten
die zwei neuen AS-i-Module K60 4DI/4DO und 8DI. Sie nutzen die DC 24-V-Hilfsspannung
Uaux (schwarze Leitung). Die neuen AS-i Module K60 mit Sensorversorgung vervollständigen
so das bestehende Produktspektrum. |
Success Story: Wireless Safety bei Krananlagen
Elektrolyse-Kräne zu automatisieren, stellt eine
besondere Herausforderung dar: Qualitätskriterium ist höchste Präzision
bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten. Die eingesetzten Geräte müssen
dem hohen Säuregehalt in der Luft standhalten. Verschiedene Gefahrenbereiche
müssen gesichert werden. Lesen Sie, wie die Firma Künz GmbH SIMATIC- und SIMATIC NET-Produkte mit Wireless- und Safety-Technik nutzt, um ihre Elektrolyse-Krananlagen effektiver zu betreiben. |
SIMATIC NET auf der Brau Beviale 2008
Auf der Brau Beviale 2008 präsentiert SIMATIC NET
innovative Schwerpunktthemen aus dem breiten Spektrum der Industriellen Kommunikation. |
Neue Referenz für Industrial Ethernet und Telecontrol
Fernwartung bei Windenergieanlagen mit MD 740-1 und SCALANCE S612 realisiert von Flender Service International ist das Thema einer neuen Referenz von SIMATIC NET. |
| Seite: | 1 | 2 |