| Daten und Fakten - Industry Automation and Drive Technologies Übersicht - Siemens | 23.11.2008 15:10 | ||
Bilder ausblenden |
Print
|
![]() |
Daten und Fakten |
| Fertigungs- automatisierung ![]() |
Prozess- automatisierung ![]() |
Gebäude- Elektroausrüstung![]() |
|||
| Marktvolumen: Marktposition: Wettbewerber: |
58 Mrd. EUR Nr. 1 Rockwell Mitsubishi Fanuc Schneider Omron |
Marktvolumen: Marktposition: Wettbewerber: |
47 Mrd. EUR Nr. 3 Emerson ABB Yokogawa Honeywell Invensys |
Marktvolumen: Marktposition: Wettbewerber: |
24 Mrd. EUR Nr. 2 Schneider ABB Legrand Eaton CHINT |
| 2005* | 2006* | 2007* | |
| Auftragseingang | 10.190 +14% | 14.312 +38% | 16.794 +17% |
| Umsätze | 9.844 +12% | 13.041 +31% | 15.389 +18% |
| Bereichsergebnis | 1.210 | 1.575 | 2.090 |
| in % vom Umsatz | 12,3% | 12,1% | 13,6% |
| F&E | 654 | 784 | 914 |
| in % vom Umsatz | 6,6% | 6% | 5,9% |
| Beschäftigte | 60.812 | 79.862 | 85.004 |
| * Geschäftsjahr (1. Oktober bis 30. September) in Mio. Euro | |||
| OEZ Tschechien |
UGS USA |
| ETZ Österreich |
Controlotron USA |
| Electrium Großbritannien |
Flender Deutschland |
| Robicon USA |
RVSI Acuity CiMatrix USA |
| Busbar Trunking Systems of Moeller Deutschland |
Danfoss Flow Division Dänemark |