Motion Control via PROFINET - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 14:58  
Bilder ausblenden  |  Print
Wenn Ihre Maschine noch mehr leisten soll

Motion Control via PROFINET

Motion Control mit PROFINET

PROFINET erfüllt alle Anforderungen der Automatisierung und nutzt Industrial Ethernet als Basis für die Anbindung von Geräten aus der Feldebene bis in die Leitebene. Dabei vereint PROFINET die industrielle Leistungsfähigkeit und den für Motion-Control-Applikationen erforderlichen Determinismus in der Kommunikation mit den Vorteilen der modernen Bürokommunikation und das alles mit nur einem Bus.

Mit Motion Control via PROFINET setzen Sie auf:

  • höchste Performance für Ihre Maschinen
    hinsichtlich Achsanzahl, Datenmenge und Zykluszeiten
  • anspruchsvolle Echtzeitkommunikation
    bei gleichzeitiger IT-Kommunikation über einen Bus
  • mehr Flexibilität
    durch modulare und mechatronische Maschinenkonzepte

Alles zu Motion Control via PROFINET
Verwandte Themen
PROFINET, der offene Industrial Ethernet Standard der PROFIBUS Nutzerorganisation
 
ERTEC
 
Siemens Automation Innovation Tour
Industrielle Kommunikation SIMATIC NET