Synchron-Einbaumotoren 1FE1 - Synchron-Einbaumotor für höchste Drehzahlen - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 15:09  
Bilder ausblenden  |  Print

Synchron-Einbaumotoren 1FE1

Synchron-Einbaumotor für höchste Drehzahlen

1FE

Die 1FE1-Motoren sind Synchron-Einbaumotoren für performante Motorspindeln. Rotor und Stator sind einbaufertig bearbeitet und verfügen über einen Kühlmantel zur Flüssigkeitskühlung. Die Motoren sind geeignet für höchste Anforderungen an Bearbeitungsgüte, Genauigkeit und Laufruhe. Der Spindelantrieb ist in den Ausprägungen High-Torque und High-Speed lieferbar.

Synchron-Einbaumotoren 1FE1 - die Motoren für hohe Drehzahlen

  • Kompakte Konstruktion durch den Wegfall mechanischer Komponenten
  • Kurze Hochlauf- und Bremszeit
  • Hohe Wellensteifigkeit durch große Rotorinnenbohrung

Synchron-Einbaumotoren 1FE1 - das Produktspektrum im Überblick

Max. Drehzahl *: bis 40.000 U/min
Bemessungsleistung *: 4-104 kW
Bemessungsdrehmoment *: 4,5-820 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Synchron-Einbaumotoren 1FE1 - typische Einsatzgebiete

Motorspindeln in Werkzeugmaschinen mit Anwendungen für kurze Hochlaufzeiten und hohe Drehzahlen, z.B. Dreh-, und Schleif- und Fräsmaschinen.

Alles zu Synchron-Einbaumotoren 1FE1