Synchronmotoren 1FK7 - Kompaktmotor für Anwendungen kleiner Leistung mit Selbstkühlung - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 13:16  
Bilder ausblenden  |  Print

Synchronmotoren 1FK7

Kompaktmotor für Anwendungen kleiner Leistung mit Selbstkühlung

Die 1FK7-Motoren sind sehr kompakte, permanentmagneterregte Synchronmotoren, die in den Ausprägungen High Dynamic und Compact angeboten werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Überlastfähigkeit und drehbare Stecker aus.

Synchronmotoren 1FK7 - Topstandard bei den Synchronmotoren


1FK7 Compact (CT)
  • Der universelle Motor für den breiten Einsatz
  • Platzsparender Einbau durch sehr hohe Leistungsdichte
  • Großes Motorenspektrum in den Achshöhen 20 bis 100

1FK7 High Dynamic (HD)
  • Der Sprinter in der Hochlaufzeit
  • Sehr hohes Beschleunigungsvermögen durch geringes Läufereigenträgheitsmoment
  • Für hochdynamische Anwendungen mit niedrigem Lastträgheitsmoment

Synchronmotoren 1FK7 - das Produktspektrum im Überblick

Bemessungsdrehzahl *: 2.000-6.000 U/min
Bemessungsleistung *: 0,05-8,2 kW
Stillstandsmoment *: 0,18-48 Nm
* je nach Ausführung und Typ
"Die ausführlichen technischen Daten finden Sie auf der rechten Seite über Alles zu... --> Technische Info --> Technische Übersicht"

Synchronmotoren 1FK7 - typische Einsatzgebiete

  • Werkzeugmaschinen (z.B. Vorschubantriebe)
  • Roboter und Handlingssysteme
  • Verpackungs-, Kunststoff und Textilmaschinen
  • Holz-, Glas-, Keramik- und Steinbearbeitungsmaschinen
  • Alle Arten von Hilfsachsen

Weitere Informationen

Synchronmotoren 1FK7 als Getriebemotoren
Alles zu Servomotoren 1FK7
Motion Control Motoren
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?