SIMOTION C - Controller-based - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 16:18  
Bilder ausblenden  |  Print
Modular und flexibel einsetzbar

SIMOTION C - Controller-based

SIMOTION C - Controller based

Der SIMOTION C ist ein Motion Controller in S7-300-Aufbautechnik. Er hat bereits vier Schnittstellen für Analog- oder Schrittantriebe und mehrere Digital-Ein- und Ausgänge onboard. Darüber hinaus kann der C230-2 oder der C240 mit Peripheriebaugruppen aus dem SIMATIC S7-300-Spektrum erweitert werden. Jede Menge Spielraum für die Kommunikation bieten zwei PROFIBUS-Schnittstellen mit PROFIdrive und eine Industrial Ethernet-Schnittstelle.
Der C240 weist gegenüber dem C230-2 eine höhere Performance, einen vergrößerten Speicherausbau und weitere Funktionserweiterungen bezüglich der Verwendung der Onboard-Peripherie auf.

Der SIMOTION C bringt Ihnen folgenden Nutzen:

  • Flexibel einsetzbar
    durch Nutzung des SIMATIC S7-Baugruppenspektrums und
    somit optimale Anpassung an die Automatisierungsaufgabe
  • Universelle Antriebskopplung
    für Servoantrieben (digitale und analoge Kopplung)
    oder für Schrittantriebe
  • Komfortabel
    durch bedienerfreundliche Handhabung und
    unkomplizierten, lüfterlosen Aufbau

SIMOTION C - Typische Einsatzgebiete

Aufgrund seiner modularen Aufbautechnik ist SIMOTION C sehr flexibel einsetzbar und empfiehlt sich besonders bei:
  • Forderung nach größtmöglicher Freiheit bei der Wahl der Antriebe (z. B. für Retrofit-Anwendungen)
  • Sehr breitem Spektrum an Prozesssignalen
Alles zu SIMOTION C