Weltmeisterlich! - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 15:27  
Bilder ausblenden  |  Print

Weltmeisterlich!

St. Moritz; 03.02.07 - Neue Anschieberin, neue Kufen, neues Glück: Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis ist wie im Rausch zu ihrem zweiten Weltmeister-Titel gerast und in eine neue Dimension im Frauenbob vorgedrungen.
Mit schier unglaublichen 2,05 Sekunden Vorsprung deklassierte die Winterbergerin mit ihrer Leipziger Anschieberin Romy Logsch nicht nur die Konkurrenz. Sie sorgte auch für den größten Vorsprung, mit dem jemals ein Frauenbob-WM-Titel vergeben wurde - und findet damit Eintrag in die Geschichtsbücher der Sportart.
«Vielleicht war das mit ausschlaggebend, dass mein Material jetzt wieder super ist», meinte Kiriasis. Denn das Glück kehrte zurück, bei allen Rennen in diesem Jahr blieb sie ungeschlagen und holte neben dem WM- auch den Europameister-Titel in souveräner Manier. (Quelle: dpa)
Vielen Dank auch an das SINUMERIK-Team, die in der Weihnachtszeit die Kufen mit SINUMERIK gefräst haben. Auch ein super Team!
Wenn Hundertstel zählen (Artikel aus der "Motion World")