SPS/IPC/DRIVES 2007 - Motion Control Highlights
PROFINET mit IRT in Motion Control Anwendungen
Mit der SIMOTION V4.1 stehen erweiterte nutzenbringende PROFINET Funktionalitäten zur Verfügung.
Kurze Zykluszeiten mit SIMOTION und PROFINET mit IRT
- Bis 250 µs IRT Takt bei SIMOTION P350 und ET 200S High Speed
- Realisierung z.B. hochdynamischer Regelkreise über PROFINET
Hohe Flexibilität mit SIMOTION als IO Device
- PROFINET IO Device und Controller gleichzeitig an einer Schnittstelle
- Einfache und modulare Trennung zwischen zentraler Maschinenlogik und Motion Control
- Flexibler Maschinenausbau durch automatische Topologieerkennung
Steigerung der Verfügbarkeit durch redundanten Sync-Master
Weitere Informationen