SinuTrain - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 14:34  
Bilder ausblenden  |  Print

SinuTrain

Die SinuTrain-Software: Schon in der Grundausführung sehr leistungsfähig

SINUMERIK Trainingssoftware für 810D/840D und 840Di

Ausbildungssoftware Im Bereich der CNC-Fertigung ist die Produktivität einer CNC-Maschine und die Qualität der auf ihr gefertigten Produkte das Maß aller Dinge. Dazu ist ein gut ausgebildetes Fachpersonal Voraussetzung.
Wird während der Ausbildung schon auf produktionsidentische Komponenten zurückgegriffen, ist eine effektive, rationelle Vermittlung von Wissen möglich. Damit entfallen Nachschulungen.

Während bisherige CNC-Ausbildungssysteme noch auf identischer Hardware realisiert wurden, um produktionsidentisch auszubilden, benötigt man heute als Basis nur noch einen standardmäßigen PC-Arbeitsplatz. Dadurch entstehen enorme Kostenvorteile und es ist jederzeit möglich, technologische Fortschritte durch einfache Software-Updates nachzuvollziehen.

Umfang
Alle Features von SINUTRAIN
Systemvoraussetzungen
Geringe Anforderungen an Ihre Hardware
Schulungstastatur
Maschinenidentische SinuTrain- Schulungstastatur für Drehen und Fräsen
Schulungsraum
Praxisnahe Ausbildung mit individuellen Problemlösungen
Ausbildungszentrum
Sinutrain PC's sind mit Original-Maschinen vernetzt.
Einstiegshilfen
Schneller Gesamtüberblick und weiterführende Literatur
Alles zu SinuTrain Trainingssoftware
SINUMERIK Manufacturing Excellence
SINUMERIK Manufacturing ExcellenceSetzen Sie mit SINUMERIK Manufacturing Excellence auf eine Kombination aus Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer Fertigung - über den gesamten Lebenszyklus Ihrer
Maschine.