Steinbearbeitung - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 15:24  
Bilder ausblenden  |  Print

Steinbearbeitung

Steinbearbeitung

Anwendungsbereich

Stein ist ein besonderes, natürlich vorkommendes Material. Demzufolge gibt es eine ganze Palette von verschiedenartigsten Maschinen oder sogar CAD-Programmen, die genau für diesen Einsatzzweck optimiert sind.

Maschinenspektrum

Dementsprechend vielfältig sind unsere Leistungen im Bereich Steinbearbeitung. Sie reichen von der:

  • Automatisierung in der Herstellung von Steinplatten mit sogen. Brückensägen bis hin zu
  • 5-Achs-Bearbeitungszentren, die vollautomatisch 3-dimensionale Kopien von bildhauerischen Vorlagen millimetergenau fertigen können.

Systemlösungen

Und auch die Bandbreite der eingesetzten Automatisierungskomponenten ist groß:

  • Vom Einsatz eines SIMATIC C7-Gerätes mit Zeilendisplay
  • Über eine modulare, dezentralisierte Lösung mit vielen geregelten Achsen in einer Kantenpoliermaschine bis hin zur
  • Numerischen Steuerung eines 5-Achs-Bearbeitungszentrums spannt sich der Bogen der Anwendungen.

Dabei sind auch Partner wichtig, die ihr ganz spezifisches Know-how einbringen können, etwa bei den Anforderungen bei der Schnittführung von Steinplatten.

Die breite Basis an Komponenten der SIMATIC S7, die Palette der Antriebslösungen mit MASTERDRIVES MC und schlußendlich die Möglichkeiten der digitalen SINUMERIK 840Di/810D/840D erlauben die Lösung der oben beschriebenen Anforderungen.

Nutzen Sie die Erfahrung, die im Branchenvertrieb vorhanden ist. Wenn Sie eine neue Aufgabenstellung haben, wir können uns auch Ihres Problems annehmen - sprechen Sie uns einfach an.

Produkte

weitere Informationen zu diesem Thema
SIMOVERT MASTERDRIVES Motion Control
Motion Control ist die ideale Lösung für den flexiblen Steuerungsaufbau von Maschinen mit Positionier- und/oder Gleichlaufachsen.
SINUMERIK 810D
SINUMERIK 840D
SINUMERIK 840Di
SIMOTION
Jetzt kommt Bewegung in die Bewegungsführung: SIMOTION - Das neue Motion Control System ganz neu, ganz anders, ganz einfach!
Alles zu Steinbearbeitung