Virtual Production - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:24  
Bilder ausblenden  |  Print
Der clevere Weg zu mehr Produktivität Ihrer NC-Bearbeitung

Virtual Production

virtal production, virtuelle Produktion

Mit der Dienstleistung Virtual Production ist es zum ersten Mal möglich, ohne Unterbrechung der laufenden Produktion Bearbeitungsvorgänge zu simulieren und zu analysieren. Ziel ist es, verborgene Potenziale in der Produktivität zu erkennen und damit zu erschließen. Der damit erzeugte Kundennutzen ist Maß für die Vergütung der Dienstleistung. Die Simulation wird für NC-Maschinen angeboten, die mit Siemens Steuerungs- und Antriebstechnik ausgerüstet sind.

Mit Virtual Production bieten wir Ihnen eine Dienstleistung zur

  • Reduzierung der Bearbeitungszeit in der Großserienfertigung
    durch Ausnutzung der Möglichkeiten des Automatisierungssystems
  • Verbesserung der Oberflächen-Qualität
    durch gezielte Ursachensuche zu Fehlern in der Werkstückoberfläche
  • Verringerung der Einfahrzeit für neue Werkstücke
    durch parallele Begleitung in der Simulation

weitere Informationen zu diesem Thema
Unser Dienstleistungsangebot
Welche Angebote stecken hinter Virtual Production?
Simulations-Schritte
Die Werkstückoberfläche während der Zwischenschritte der Programmsimulation
Typische Anwendungsgebiete
Alles zu Virtual Production
SINUMERIK Manufacturing Excellence
SINUMERIK Manufacturing ExcellenceSetzen Sie mit SINUMERIK Manufacturing Excellence auf eine Kombination aus Produkten, Lösungen und Dienstleistungen zur Optimierung Ihrer Fertigung - über den gesamten Lebenszyklus Ihrer
Maschine.