SINUMERIK 802D sl - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:36  
Bilder ausblenden  |  Print

SINUMERIK 802D sl

Die SINUMERIK 802D solution line ist eine Bedientafelsteuerung, die alle Komponenten einer CNC-Steuerung (NC, PLC, HMI) in einer Einheit vereinigt. Mit bis zu 5 Achsen (davon zwei als Spindeln möglich) ist sie die ideale Steuerung für Dreh- und Fräsmaschinen im unteren und mittleren Leistungsbereich.
Die Eigenschaften der bewährten SINUMERIK 802D verbinden sich mit den Vorteilen des neuen Antriebskonzeptes SINAMICS S120 zu einer neuen zukunftsorientierten Einheit.

Mit der SINUMERIK 802D sl setzen Sie auf:

  • Leistungsstärke und Flexibilität
    durch innovative Technik bei Planung und Antrieben
  • Einfache Bedienung und Programmierung
    durch die erprobte DIN-Programmierung
    unterstützt durch umfangreiche Programmierhilfen (Zyklen, Konturzüge)
    und durch ShopMill/ShopTurn-basiertes Einrichten
  • Perfekte Handhabung
    durch die Verwendung von handelsüblichen CF-Karten (64 MB bis >1 GB)
    für Speicherung, Übertragung und das Abarbeiten von Teileprogrammen

Lösungen

Fräsen mit 802D sl T/M
Drehen mit 802D sl T/M
Alles zu SINUMERIK 802D sl
SINUMERIK CNC4you
CNC4you Drehen und Fräsen mit CNC4you: Fertigungsbeschreibungen & Programme, Tipps & Tricks, Anwender-Magazin, Events, ... (jetzt auch auf Englisch)