Asynchronservo- / Hauptspindelmotoren - Motion Control Systems - Siemens | 23.11.2008 1:18
Bilder ausblenden
|
Print
Asynchronservo- / Hauptspindelmotoren
Mit der Motorenreihe 1PH stehen kompakte Motoren in unterschiedlicher Ausprägung zur Verfügung :
1PH2 als wassergekühlte Einbaumotoren zum direkten Einbau des Motors auf die antreibende Welle
1PH4 als wassergekühlte, kompakte Asynchronmotoren
1PH6 / 1PH7 als luftgekühlte, kompakte Asynchronmotoren
Merkmale
Asynchronmotor mit Käfigläufer
nahezu wartungsfrei
kompakte Bauform mit hoher Leistungsdichte
hohe Drehzahlen bis 12.000 pro min.
integriertes, hochwertiges Meßsystem zur Drehzahl- und Lageregelung
zusammen mit SIMODRIVE 611 quasi Servoqualität
Leistungsspektrum von 3,7 kW bis 100 kW
Seite empfehlen
zu Favoriten hinzufügen
RSS Feed
Alles zu Asynchron-/ Hauptspindelmotoren
Infomaterial
vor dem Kauf & erste Info
Katalog und Online Bestellsystem
Technische Info
Support
Training
Kontakt & Partner
Gesamtübersicht Motoren
Alle AC-Motoren von Automation & Drives
Motion Control Motoren
Kennen Sie unser
Spektrum an Motoren für Motion Control Anwendungen?