SINAMICS S120 Safety Integrated
SINAMICS S120 ist innerhalb der SINAMICS-Antriebsfamilie das Antriebssystem für Motion Control Anwendungen.
Es verfügt über ein umfassendes Sicherheitspaket, das hilft, Personen als auch Maschinen zu schützen - und das äußerst effizient und wirtschaftlich dank kompletter Integration der Sicherheitsfunktionen in das Antriebssystem. Obendrein ist damit Ihre Maschine bei allen geforderten Betriebsbedingungen sicher und praktikabel bedienbar. So zum Beispiel im Einrichte- und Testbetrieb bei offener Schutztür. Die Sicherheitsfunktionen sind von der Berufsgenossenschaft bzw. vom TÜV zertifiziert und erfüllen die Anforderungen des Safety Integrity Levels 2 nach EN 61508 und des Performance Levels d nach EN ISO 13849-1.
Zum Funktionsumfang gehören z.B.:
- Funktionen zum sicheren Stillsetzen von Antrieben
- Funktionen zur sicheren Bewegungsüberwachung
Die Baumusterprüfung wurde durch das Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit (BIA) bzw. durch den TÜV durchgeführt.
Produktmerkmale
- Funktionen für den Personen und Maschinenschutz
- Kurze Reaktionszeiten durch Integration in das Antriebssystem
- Nutzbar in allen Betriebsarten
- Ersetzt externe elektromechanische Geräte
- Zertifiziert nach EN 61508, SIL 2 und EN ISO 13849-1, PL d
Safety Integrated Funktionen bei SINAMICS S120
Die Sicherheitsfunktionen von SINAMICS S120 stehen in allen Betriebsarten zur Verfügung und können über sicherheitsgerichtete Ein-/Ausgangssignale mit dem Prozess kommunizieren. Alternativ ist eine Kommunikation über Feldbus mit dem sicherheitsgerichteten Profil PROFIsafe möglich.
SINAMICS S120 verfügt über folgende antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen:
| Kurzbezeichnung |
Beschreibung |
| STO - Safe Torque Off |
Sicher abgeschaltetes Moment Impulslöschung der Antriebe und damit eine sichere, elektronische Auftrennung der Energiezufuhr. |
| SBC - Safe Brake Control |
Sichere Bremsenansteuerung Zweikanalige Ansteuerung einer Motorbremse |
SS1 - Safe Stop 1 SS2 - Safe Stop 2 |
Sicheres Stillsetzen Führt die Antriebe beim Ansprechen einer Überwachung oder eines Sensors (z.B. Lichtschranke) sicher aus der Bewegung in den Stillstand. |
| SOS - Safe Operating Stop |
Sicherer Betriebshalt Überwacht die Antriebe auf Stillstand. Die Antriebe befinden sich dabei voll funktionsfähig in Lageregelung. |
| SLS - Safety Limited Speed |
Sicher begrenzte Geschwindigkeit Überwachung von projektierbaren Geschwindigkeitsgrenzwerten, beispielsweise beim Einrichten ohne Zustimmtaste. |
| SSM - Safe Speed Monitor |
Sichere Geschwindigkeitsüberwachung Liefert ein sicheres Ausgangssignal, wenn die Geschwindigkeit des Antriebs unter einem projektierbaren Grenzwert liegt. |
Kundennutzen
- Hohe Sicherheit:
lückenlose Umsetzung der Sicherheitsfunktionen in SIL 2 (EN 61508) und PL d (EN ISO 13849-1)
- Hohe Flexibilität:
praxisgerechte Sicherheits- und Bedienkonzepte realisierbar
- Hohe Wirtschaftlichkeit:
Reduzierung der Hardware- und Installationskosten
- Höhere Verfügbarkeit:
störempfindliche elektromechanische Schaltelemente entfallen
Stichworte für diese Seite: