Innovative Antriebstechnik mit integrierten Sicherheitsfunktionen - Motion Control Systems - Siemens  |   23.11.2008 1:21  
Bilder ausblenden  |  Print

Innovative Antriebstechnik mit integrierten Sicherheitsfunktionen

Die Antriebsfamilie SINAMICS S120 erhält zusätzliche Sicherheitsfunktionen im Antrieb und ermöglicht somit eine einfache und normenkonforme Umsetzung von Sicherheitskonzepten.


Zusätzliche antriebsbasierte Safety-Funktionen

  • Drive Based Safety Integrated mit
    Safe Torque Off (STO),
    Safe Stop 1 (SS1),
    Safe Stop 2 (SS2),
    Safe Brake Control (SBC),
    Safe Brake Ramp (SBR),
    Safe Operating Stop (SOS),
    Safely-Limited Speed (SLS),
    Safe Speed Monitor (SSM)
  • Konform zu den Sicherheitsnormen IEC 62061, IEC 61800-5 und ISO 13849
  • Ansteuerungen der Safety-Funktionen wahlweise per Festverdrahtung mit SINAMICS-Terminal oder PROFIBUS mit PROFIsafe Profil
  • Zuverlässige Überwachung des Antriebs im Betrieb sowie bei Rüst- und Wartungsarbeiten
  • Verkürzung der Maschinenstillstandzeiten

Weitere Informationen

Informieren Sie sich auf dem Messe-Stand: